Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Frontplatte 45-mm-Geräteausschnit für 24 Moduleinheiten pro Reihe, 2+ Reihen, grau
Produktname |
Eaton xComfort BF Frontplatte
|
Katalognummer |
283067
|
EAN |
4015082830670
|
Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
Produkthöhe |
365 mm
|
Produktbreite |
510 mm
|
Produktgewicht |
1.3 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BFZ-FP-2+/48-G
|
Typ |
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
BF
|
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
Material |
Stahl
|
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
543 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
Benutzt mit |
Frontplatte für 45-mm-Ausschnitt
BF – Flachverteilerschrank Zusatzausrüstung |