Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283074
Modellcode: BFZ-OTS-6/144

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahlblechtür weiß für Aufputzmontage, für 24 MU pro Reihe, 6-reihig

Listenpreis EUR253.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
283074
EAN
4015082830748
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
1175 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
3.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BFZ-OTS-6/144

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Türen, Stahlblech
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Weiß
Ausführung
Teiltür
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.