Dokument herunterladen () von 20

240738
Modellcode: BF-U-3/72-A

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Unterputz-Flachverteiler, weiß, 24 SU pro Reihe, 3-reihig, Typ A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
Katalognummer
240738
EAN
4015082407384
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
630 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
10.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
Produkttyp
Installationskleinverteiler
Modellcode
BF-U-3/72-A

Delivery program

Typ
Grundgerät Flat DBO Installationsverteiler
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical data - electrical

Nennspannung bei AC
690 V AC
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz

Technical data - mechanical

Verschlusstyp
Sonstige
Gehäusematerial
Stahl
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Montageart
Hohlwand und Unterputz
Einbau (Putz)
DIN-Schienen
Hohlwand
bündiger Einbau
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schutzart
IK07 (Schlagfestigkeit)
IP30
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
24
Anzahl der Reihen
3
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
PE: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 9 x 16 mm²
Einbautiefe
140 mm
Einbauhöhe
630 mm
Einbaubreite
600 mm
Interne Tiefe
127 mm
Kabeleinführungsposition
Kabeleinführungen oben und unten
Abdeckung/Tür Farbe
weiß
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Material Schutzabdeckung
Metall

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
41 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
82 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 415 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
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
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Ausstattung:
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Frontplatten
Mauerwanne mit Türrahmen
Tür mit Drehriegelverschluss
DIN-Schienen-Montagerahmen
Funktionen
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse I Stahlblech-Gehäuse weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
Basisgerät
BF – Flachverteilerschrank
Installationsverteiler

Produktspezifikation exportieren