Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285234
Modellcode: BFZ-NZM1-SET-G

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Graues Set für NZM1, 24 SU

Listenpreis EUR150.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
Katalognummer
285234
EAN
4015082852344
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
215 mm
Produktbreite
510 mm
Produktgewicht
1.95 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BFZ-NZM1-SET-G

Delivery program

Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Stahl

Additional information

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Set für den NZM-Einbau
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.