Dokument herunterladen () von 20

292365
Modellcode: LS-02/F

Eaton Moeller® series LS Positionsschalter, Kuppenstößel, Grundgerät, nicht erweiterbar, 2 Ö, Cage Clamp, Gelb, Kunststoff, -25 - +70 °C

Listenpreis €45.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series LS Positionsschalter
Katalognummer
292365
EAN
4015082923655
Produkt Länge/Tiefe
33.5 mm
Produkthöhe
76.5 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
CE
UL
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
Produkttyp
Positionsschalter
Modellcode
LS-02/F

Merkmale und Funktionen

Elektrische Anschlussart
Kabeleinführung (metrisch)
Gehäusefarbe
Gelbe Abdeckung
Gehäusematerial
Kunststoff
Plastik
Merkmale
Forced opening
Zwangsöffnung
Schaltfunktionstyp
Schleichschaltglied

Allgemein

Anschlussart
Cage Clamp
Schutzart
IP66/IP67
NEMA sonsitge
Lebensdauer
8.000.000 mechanische Schaltspiele
Schalthäufigkeit
6000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Kuppenstößel
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Wiederholgenauigkeit
0,15 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Typ
Sicherheitspositionsschalter

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
Temperaturbeständigkeit
100 °C, Berührungstemperatur der Anfahrrolle

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
400 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Netzfrequenz
Max. 400 Hz, Kontakte

Betätigungselement

Betätigungskraft Hubbeginn/-ende
1,0 N/8,0 N
Betätigungsmomente Drehantriebe
0.2 Nm
Betätigertyp
Stößel
Betriebsgeschwindigkeit
Bei Anfahrwinkel α = 0°/30°
Max. 1/0,5 m/s (bei DIN-Nocken, mechanische Betätigung)

Ansprechpartner

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Arbeitssicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.17 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit