Dokument herunterladen () von 20

35NHG01BI
Modellcode: NH FUSE 35A 500V GL/GG SIZE 01

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen

Listenpreis €8.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
35NHG01BI
EAN
5027590477918
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
295 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Produkttyp
NH-Sicherung mit Niederspannung
Modellcode
NH FUSE 35A 500V GL/GG SIZE 01

Electrical data

Stromstärkewert
35A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA

Product specification

Sicherungsgröße
NH1
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
ja

Accessories

Geeignet für
SD1-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD1-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren