Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, 100 mm Sammelschiene, obere Kabelanschlüsse, zum Anschluss von Leitern, mit Kabelschuhen - Schrauben
Produktname |
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
|
Katalognummer |
EBH123TTM1
|
EAN |
5027590335911
|
Produkt Länge/Tiefe |
280 mm
|
Produkthöhe |
170 mm
|
Produktbreite |
190 mm
|
Produktgewicht |
2960 g
|
Einhaltung(en) |
CE
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
Produkttyp |
NH-Sicherungssockel, Niederspannung
|
Stromstärkewert |
250 A
|
Betriebsspannung |
690
|
Polzahl |
3-polig
|
Montageart |
60 mm Sammelschienenmontage
100 mm Sammelschienenmontage Montageplatte |