Dokument herunterladen () von 20

250NHG1B-690
Modellcode: NH FUSE 250A 690V gG SIZE 1

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Listenpreis €11.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
250NHG1B-690
EAN
5027590469654
UPC
051712203111
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
434 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Produkttyp
NH-Sicherung mit Niederspannung
Modellcode
NH FUSE 250A 690V gG SIZE 1

Electrical data

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA

Product specification

Sicherungsgröße
NH1
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Accessories

Geeignet für
SD1-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD1-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren