Dokument herunterladen () von 20

5P1550IRNG2

Eaton 5P Gen2 USV, 1550 VA, 1350 W, Eingang: C14, Ausgänge: (6) C13, Baugruppenträger, 1 HE, Netzwerkkarte

Listenpreis €1,928

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 5P Gen2 USV
Katalognummer
5P1550IRNG2
EAN
3553340710414
Produkt Länge/Tiefe
555 mm
Produkthöhe
43.2 mm
Produktbreite
438 mm
Produktgewicht
18.78 kg
Einhaltung(en)
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS
Produkttyp
USV

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
  • Automatische Spannungsregelung (AVR, Automatic Voltage Regulation).
  • Netzwerkschutz mit hoher Dichte: Nur 1 HE
  • Energieeffizienz, Reduzierung von Energie- und Kühlkosten
  • Reiner Sinusausgang
  • 1 Steckplatz für optionale Kommunikationskarte (Netzwerkmanagementkarte, Relaiskarte oder Netzwerk- und Industriekarte)
  • Mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel
  • Vollständige Integration in die Eaton Brightlayer Software Suite
  • 1 USB-Anschluss + 1 serielle Schnittstelle
  • Advanced Battery Management (ABM+)-Technologie zur Verlängerung der Batterielebensdauer und zur Verbesserung der Genauigkeit der Lebensdauervorhersage
  • Grafisches LCD-Display der nächsten Generation
  • Hot-Swap-fähige Batterien
  • Remote Neustart und Laufzeitoptimierung mit zwei steuerbaren Ausgangsgruppen
  • Beinhaltet Netzwerkkarte
Topologie
Line-Interaktiv
Formfaktor
Rack
Größe des Gestells
1U
Bauform
482,6-mm-Gerät (19 Zoll)
Farbe
Schwarz/Silber
Gehäuse
Schwarz/Silber
VA Wert
1550 VA
Leistung
1350 W
Rack-Montage-Bausatz
Ja
Verpackungsinhalt
  • Rack-Montage-Kit
  • Kabelverriegelung
  • USB-Kabel
  • (2) IEC-IEC Kabel
  • Kurzanleitung
  • Sicherheitshinweise
  • Netzwerkkarte
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Primäre Frequenz - max.
70 Hz
Primäre Frequenz - min.
47 Hz
Eingangsanschluss
C14
Eingangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Nennfrequenz
50 bis 60 Hz
Eingangsfrequenzbereich
47 Hz bis 70 Hz (50-Hz-System), 56,5 Hz bis 70 Hz (60-Hz-System), 40 Hz im Modus mit geringer Empfindlichkeit
Steckdosen
(6) C13
Anzahl der Ausgänge C13
6
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Spannung
230 V
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Einspeisungstyp
1
Spannungsart
AC
Laufzeitgrafik
Akkumanagement
ABM oder Konstantlademethode (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz
Batteriewechsel
Auswechselbar
Batterieleistung
6 V / 9 Ah
Batterietyp
Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)
Erweiterte Akkukapazität
Nein
Laufzeit auf Halblast
13.5 min
Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmleiste für Remote On/Off und Remote Power Off
  • Kontakte (2 Ausgänge, Optokoppler, RJ)
Erweiterungssteckplätze
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
Ethernet-Schnittstelle
Ja
Beinhaltet Netzwerkkarte
Ja
Softwarekompatibilität
Eaton Brightlayer Software Suite
Benutzeroberfläche
Multilinguales Grafik-LCD Display
Schnittstellentyp
Sonstige
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Höhenlage
3000 m
BTU Wert
Online: 92, Batterie: 654 BTU/h
Geräuschpegel
< 35 dB bei 1 Meter
Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 % ohne Betauung
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Integrierte Funktionalität
Netzwerkmanagement
Eingangsspannung - max.
294 V
Eingangsspannung - min.
150 V
Ausgangsspannung - max.
240 V
Ausgangsspannung - min.
200 V
Sekundäre Frequenz - max.
60 Hz
Sekundäre Frequenz - min.
50 Hz
Anzahl Batterien
6
Wirkungsgrad bei Höchstlast
98,2
Eingangsspannungsbereich
160-294 V (einstellbar auf 150 V - 294 V)
Ausgangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistungsfaktor
0,9
Ausgangsspannungsbereich
230 V (+6%/-10%)
Phase (Eingang)
1
Phase (Ausgang)
1
Laufzeit bei Volllast
2
Kommunikationsschnittstelle
USB
RS232
Leistgsaufnahme
24 W
USB-Schnittstelle
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Ja

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.