Eaton Touchpanel XV-102, 24 V DC, 7 Zoll, 1 x USB, 1 x RS-232, 1 x RS-485, 1x CAN, Linux, Resistiv-Touch, PLC
Produktname |
Eaton XV-102 Bedienpanel
|
Katalognummer |
EP-401351
|
EAN |
7640130100145
|
Produkt Länge/Tiefe |
210 mm
|
Produkthöhe |
38 mm
|
Produktbreite |
135 mm
|
Produktgewicht |
0.6 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 61131-2 CE Certified by UL for use in Canada CUL IEC/EN 61000-6-3 UL UL 508 UL File No.: E205091 DNV DNV TAA00000NC |
Produkttyp |
Touchpanel
|
Modellcode |
XV-102-L6-70TWRC-10
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Ausstattung: |
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
SW Schnittstelle 1 x RS232 (integrierte Schnittstelle) Rezepturen Druckerausgabe Farbdisplay 1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen) 1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle) Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) Meldungsanzeige 1 x CAN (integrierte Schnittstellen) |
Funktionen |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: CR 1025 (30 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
|
Zulässigkeitsbedingungen |
Das Gerät muss über eine SELV-Quelle versorgt werden.
UL/CSA Die folgenden Endproduktgehäuse sind erforderlich: Brände Der bereitgestellte Ethernet-Anschluss darf nur in interne Netzwerke eingebunden werden. Der untersuchte Verschmutzungsgrad beträgt: 2 |
Schutzart |
IP65
IP20, hinten |
Schutzart (Vorderseite) |
NEMA 4X
IP65 |
Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
Lebensdauer |
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
Ausführung |
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
|
Montageart |
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
bündiger Einbau Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18") |
Produktkategorie |
XV-100
|
RoHs-Konformität |
Ja
|
Software |
XSOFT-CODESYS-3, Visualisierungssoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik |
Spannungsart |
DC
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
|
Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
|
Spannungseinbrüche |
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC) |
Zulässige Spannung |
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) 18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %) 35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms) |
Leistgsaufnahme |
Max. 10 W
9,5 W gesamt 2,5 W (USB-Slave zu USB-Host) 7 W |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei DC - min. |
19.2 VDC
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
Schnittstellen |
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
CAN, nicht galvanisch getrennt (SUB-D Stecker 9-polig, UNC) Ethernet (100Base-TX/10Base-T) RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt) |
Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
Protokoll |
TCP/IP
CAN EtherNet/IP Andere Bussysteme MODBUS |
Bildschirm-Kontrastverhältnis |
300:1
|
Bildschirmbeleuchtung |
LED
Per Software dimmbar |
Displaygröße |
152 x 91 mm
|
Displayart |
TFT
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen) Farbdisplay, TFT |
Intensität der Leuchtdichte |
250 cd/m²
|
Anzahl Farben des Displays |
65536
|
Bildschirmgröße (diagonal) |
7 in
|
Touch-Technologie |
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe
Glas mit Folienberührungssensor Resistiv-Touch |
Auflösung |
|
Potentialtrennung |
Stromversorgung: nein
|
Verpolungsschutz |
Ja
|
Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
Speicher |
DRAM: 512 MByte RAM
NVRAM: 128kByte beibehalten SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher) Flash: 4 Gbyte |
Speicherkapazität |
512.000 kByte
|
Betriebssystem |
Linux
|
Prozessor |
RISC CPU, 32 Bit, 800 MHz
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
9.5 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
9.5 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|