Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, Vorne angeschlossen, grünes, Sicherungseinsätze TIA, AA0 und H07-660, BS88-2, IEC 60269-2, IP20
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
Katalognummer |
RS32HGN
|
EAN |
5027590506922
|
UPC |
051712418935
|
Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
Produkthöhe |
103 mm
|
Produktbreite |
31 mm
|
Produktgewicht |
256 g
|
Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
Produkttyp |
Low voltage british standard fuse holder
|
Stromstärkewert |
32 A
|
Anschlussart |
Schraubklemme
|
Merkmale |
halogenfrei
|
Polzahl |
1-polig
|
Nennspannung bei AC |
660-690 V AC
|
Nennspannung bei DC |
460 V DC
|
Sicherungstyp |
TIA
AAO |
Zubehör |
RS32LOCK, RS32RED
|
Farbe |
Grün
|
Bus-Befestigungsart |
Nein
|
Verbindung |
Frontanschluss
|
Baugröße |
Sonstige
|
Montageart |
aufschraubbar
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Typ |
Sicherungszubehör
|
Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
Ausführung |
Red Spot
|