Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 16 A, 550 V AC, V88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
AAO16
|
| EAN |
5027590491525
|
| UPC |
051712838399
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
14 mm
|
| Produktbreite |
14 mm
|
| Produktgewicht |
20.1 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
16A
|
| Ausstattung: |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungsgröße |
BS88/A2
|
| Stromtyp |
AC
|
| Halterungsabmessungen |
M5
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
73 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
550 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
AAO
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Watt-Verluste |
1.8 W
|
| Anschlusstechnik |
73 mm Stichmaß
|
| Konstruktion |
BS88/A2
|
| Baugröße |
A2
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Geeignet für |
CM32F Camaster-Sicherungshalter
RS32 Red Spot-Sicherungshalter |
| Betriebsspannung |
550 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|