Dokument herunterladen () von 20

RS32P

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 32 A; AC 690 V; BS88/A2; 1P; BS; rückwärtiger Bolzenanschluss; schwarz; Sicherungseinsätze TIA AAO H07-660

Listenpreis €30.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
RS32P
EAN
5027590506946
UPC
051712392617
Produkt Länge/Tiefe
151 mm
Produkthöhe
103 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
307.1 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
32 A
Anschlussart
Sonstiges
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Ausstattung:
Zwei Gegenbolzen
Nennspannung bei AC
660-690 V AC
Nennspannung bei DC
460 V DC
Sicherungstyp
TIA
AAO
Zubehör
RS32LOCK, RS32RED
Bus-Befestigungsart
Nein
Anschlusstechnik
Back stud connected
Baugröße
Sonstiges
Montageart
aufschraubbar
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Red Spot

Produktspezifikation exportieren