Dokument herunterladen () von 20

AAO6

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 6 A, 550 V AC, V88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG

Listenpreis €7.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
AAO6
EAN
5027590491624
UPC
051712838481
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
20.1 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
BS88
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
6 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A2
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M5
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
73 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
550 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
AAO
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
1.8 W
Verbindung
73 mm Stichmaß
Konstruktion
BS88/A2
Baugröße
A2
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
CM32F Camaster-Sicherungshalter
RS32 Red Spot-Sicherungshalter
Menge
20
Betriebsspannung
550 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren