Dokument herunterladen () von 20

TIA32M63

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 32 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gM, 32M63

Listenpreis EUR13.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
TIA32M63
EAN
5027590514286
UPC
051712484930
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
58.7 g
Einhaltung(en)
Nicht zutreffend
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sicherungshalter RS32H oder CM32F
Stromstärkewert
63 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A2
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M5
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
73 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Motorbemessungsleistung
32M63
Bemessungsspannung AC
660 V
Bemessungsspannung DC
460 V
Klasse
Klasse gM
Sicherungstyp
TIA
Betriebsklasse
gM (Motorschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
73 mm Stichmaß
Konstruktion
BS88/A2
Baugröße
A2
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Geeignet für
CM32F Camaster-Sicherungshalter
RS32 Red Spot-Sicherungshalter
Menge
20
Betriebsspannung
660 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.