Les tests de charge peuvent être coûteux et fastidieux, mais pas avec la fonction Test rapide de capacité Eaton, qui réinjecte l’énergie venant de l’onduleur pour le test. Ainsi, il n’est plus nécessaire de louer des bancs de charge coûteux, ni de perdre du temps ou de l’énergie sur des bornes de charge temporaires. En effet, il est possible de procéder simultanément dans une installation parallèle sans qu'il soit nécessaire de passer en bypass.