Cartouche fusible, basse tension, 100 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, double indicateur, pattes d'extraction en direct
Nom du produit |
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
|
Numéro de catalogue |
100NHG02B-400
|
EAN |
5027590428170
|
Longueur du produit |
150 mm
|
Hauteur du produit |
63 mm
|
Largeur du produit |
40 mm
|
Poids du produit |
426.667 g
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
Certifications |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Code de modèle |
NH FUSE 100A 400V GG/GL SIZE 02
|
Intensité du courant |
100 A
|
Tension nominale |
400 V
|
Type de tension |
AC
|
Pouvoir de coupure |
120 kA
|
Classe |
Classe gG/gL
|
Taille de fusible |
NH02
|
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
Adapté à |
Microrupteur BVL50
|