Télécharger le document () de 20

EBH213TBM1

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, 60mm busbar, bottom cable terminals, for connection of conductors with lug terminals, M10 screws

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH213TBM1
EAN
5027590336420
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
330 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
4290 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.