Fusible NH à couteaux basse tension Eaton Bussmann series, 500 V, 440 A, 120 kAIC, double témoin de fusion fusible, fusible, Classe C gL/gG
| Nom du produit |
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
|
| Numéro de catalogue |
500NHG2B
|
| EAN |
5027590482738
|
| UPC |
051712233330
|
| Longueur du produit |
150 mm
|
| Hauteur du produit |
71 mm
|
| Largeur du produit |
54 mm
|
| Poids du produit |
659 g
|
| Conformité |
Conformité RoHS
Marquage CE |
| Certifications |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Code de modèle |
NH FUSE 500A 500V GG/GL SIZE 2
|
| Intensité du courant |
500 A
|
| Tension nominale |
440 V
|
| Type de tension |
CA
|
| Pouvoir de coupure |
120 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Fréquence nominale - min |
45 Hz
|
| Fréquence nominale - max |
62 Hz
|
| Taille de fusible |
NH2
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Adapté à |
SD2-D socle pour fusibles à couteaux 1 pôle
Microrupteur 170H0235 Microrupteur 170H0236 EBH Taille 00 à 4 Interrupteur-sectionneur à fusibles, horizontal TD2-D socle pour fusibles à couteaux 3 pôles |