Télécharger le document () de 20

106133
Model Code: PKZ0-XRH

Poignée à commande rompue sur porte PKZ0 Eaton Moeller® series, adapté à un arrêt d’urgence

Spécifications générales

Nom du produit
Équipements complémentaires Poignée rotative à commande rompue sur porte PKZ0 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
106133
EAN
4015081059034
Longueur du produit
235 mm
Hauteur du produit
66 mm
Largeur du produit
64 mm
Poids du produit
0.16 kg
Certifications 
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
UL
CE
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628
Notes de catalogue
Ne peut pas être utilisé en combinaison avec VHI20-PKZ0.
Code de modèle
PKZ0-XRH

Features & Functions

Couleur
Rouge
Fonction
Cadenassable
Équipé de :
Rallonge d'axe
3 cadenas, Épaisseur de l’archet de 4 - 8 mm
Position d’interrupteur de marche/arrêt et « + » (déclenché), verrouillable

General information

Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Convient comme
Interrupteur principal avec fonction d’arrêt d’urgence, EN 60204
Adapté à
Arrêt d'urgence
Utilisé avec
PKZ0-XRH

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.