Eaton Moeller® series PKZM0 Disjoncteur de protection moteur, 0,55 kW, 1 - 1,6 A, Bornes Push-In
| Nom du produit |
Disjoncteurs-moteurs PKZM0 Eaton Moeller® series
|
| Numéro de catalogue |
199153
|
| EAN |
4015081972371
|
| Longueur du produit |
75 mm
|
| Hauteur du produit |
109 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.333 kg
|
| Certifications |
VDE 0660
IEC/EN 60947 UL CSA IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE UL File No.: E36332 UL Category Control No.: NLRV CSA File No.: 165628 CSA Class No.: 3211-05 |
| Code de modèle |
PKZM0-1,6-PI
|
| Type d’actionneur |
Bouton rotatif
|
| Fonction |
Sensibilité au manque de phase (selon IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Partie 102)
|
| Fonctions |
Protection moteur
Sensible à une défaillance de phase |
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Raccordement |
Bornes à ressort Push-in
|
| Durée de vie électrique |
100.000 opérations
|
| Longévité mécanique |
100 000 manœuvres
|
| Mode de pose |
Montage rail DIN (profilé chapeau) en option
|
| Mode de pose |
Montage rail DIN (profilé chapeau) en option
|
| Position de montage |
Peut être clipsé sur un profilé chapeau CEI/EN 60715 d’une hauteur de 7,5 ou 15 mm.
|
| Fréquence de fonctionnement |
40 opérations/h
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Disjoncteur de protection moteur
|
| Catégorie de produit |
Disjoncteur de protection moteur
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
| Résistance aux chocs |
25 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
|
| Adapté à |
Moteurs de classe d'efficacité IE3 également
Circuit de dérivation : Manuel type E si utilisé avec la borne, ou adapté aux installations de groupe, (UL/CSA) |
| Compensation de température |
-5 - 40 °C selon IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, erreur résiduelle pour T > 40° -25 - 55 °C, plage de fonctionnement |
| Utilisé avec |
Ensemble démarreur-moteur de type MSC…
|
| Altitude |
Max. 2000 m
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
55 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l’humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30 |
| Section raccordable (monobrin) |
1 x (1 - 6) mm², Bornes Push-in
2 x (1 - 6) mm², bornes Push-in 1 x (1 - 6) mm² 2 x (1 - 6) mm² |
| Longueur à dénuder (câble principal) |
12 mm
|
| Fréquence assignée - min |
50 Hz
|
| Fréquence assignée - max |
60 Hz
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
0.25 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
0.55 kW
|
| Tension nominale (Ue) - min. |
690 V
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
690 V
|
| Courant assigné ininterrompu (Iu) |
1.6 A
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V CA |
150 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 400 V CA |
150 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 440 V CA |
150 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 440 V CA |
150 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 500 V CA |
150 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 500 V CA |
150 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 690 V CA |
150 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 690 V CA |
150 kA
|
| Courant assigné de court-circuit (protection groupée) |
50 kA, Courant de défaut 600 V, Fusible, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 600 V, Fusible, CCCN (UL/CSA)
50 kA, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA) |
| Courant assigné de court-circuit (type E) |
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) |
| Déclencheur sur court-circuit |
Appareil de base à réglage fixe 15,5 x Iu
Tolérance de ± 20 % 24,8 A, Irm |
| Pouvoir de coupure |
1,6 A, AC-3 jusqu’à 690 V
|
| Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
0.1 HP
|
| Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
0.75 HP
|
| Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
0.75 HP
|
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
| Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min. |
1 A
|
| Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max. |
1.6 A
|
| Caractéristiques de déclenchement |
Déclencheur de surcharge : classe de déclenchement 10 A
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
5.36 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
1.8 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
1.6 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|