Poignée rotative PKZ0 série Moeller® Eaton, verrouillable AK-PKZ0
| Nom du produit |
Équipements complémentaires Poignée rotative cadenassable PKZ0 Eaton Moeller® series
|
| Numéro de catalogue |
030851
|
| EAN |
4015080308515
|
| Longueur du produit |
26 mm
|
| Hauteur du produit |
32 mm
|
| Largeur du produit |
26 mm
|
| Poids du produit |
0.01 kg
|
| Certifications |
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL CSA-C22.2 No. 14 CE UL Category Control No.: NLRV CSA CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 |
| Notes de catalogue |
Ne peut pas être utilisé en combinaison avec VHI20-PKZ0.
|
| Code de modèle |
AK-PKZ0
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
55 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| 10.10 Echauffement |
Sans objet.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Couleur |
Noir
|
| Fonction |
Cadenassable
|
| Fonctions |
Pour le verrouillage des disjoncteurs de protection moteur PKZM0, PKZM4 et PKE comme interrupteur principal conformément à la norme EN 60204
|
| Dispositif de verrouillage |
Verrouillable en position 0 (arrêt) (avec cadenas)
|
| Épaisseur |
6.35 mm
|
| Degré de protection |
Autre NEMA
|
| Catégorie de produit |
Équipements complémentaires
|
| Adapté à |
Switch disconnector
|
| Utilisé avec |
P-SOL et PKZ-SOL
|