Cartouche fusible, basse tension, 125 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, double voyant, cosses de serrage isolées
Nom du produit |
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
|
Numéro de catalogue |
125NHG02BI
|
EAN |
5027590430067
|
Longueur du produit |
150 mm
|
Hauteur du produit |
63 mm
|
Largeur du produit |
39 mm
|
Poids du produit |
0.409 kg
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
Certifications |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Code de modèle |
NH FUSE 125A 500V GL/GG SIZE 02
|
Intensité du courant |
125 A
|
Tension nominale |
500 V
|
Type de tension |
AC
|
Pouvoir de coupure |
120 kA
|
Classe |
Classe gG/gL
|
Taille de fusible |
NH02
|
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
oui
|
Adapté à |
Microrupteur BVL50
|