Télécharger le document () de 20

216711
Model Code: M22S-DDL-S-X7/X7

Bouton-poussoir double M22 série Moeller® Eaton, RMQ-Titan, Actionneurs et voyants lumineux non encastrés, à rappel, Verrine blanche, noirs, noirs, avec inscription, Collerette noire, flèche vers le haut

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 double actuator pushbutton
Numéro de catalogue
216711
EAN
4015082167110
Longueur du produit
30 mm
Hauteur du produit
55 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.015 kg
Certifications 
CSA
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
CE
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
DNV
GL
LR
Code de modèle
M22S-DDL-S-X7/X7

Spécifications du produit

Type
Bouton-poussoir double
Couleur d'actionneur
Noir
Fonction
Avec inscription
Fonction de l’actionneur
Fonction touche
à rappel
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Collerette
Fréquence de fonctionnement
3600 opérations/h
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Connexion au module SmartWire-DT
Oui
Avec interfaces SWD-RMQ
Force de manœuvre
5 N
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Nombre de postes de commande
2
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Hauteur d'ouverture
0 mm
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Couleur de la collerette
Noir
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Matériau de la collerette
Matière plastique
Couleur de la lentille
Blanc
Forme
Non encastré
Classique
Position de montage
Telle que requise
Degré de protection
IP66
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 3R
Degré de protection (face avant)
IP66
NEMA 4X
Inscription
Marqué
Type d'élément avant
Plat
Type de lentille
ovale
Longévité mécanique
200.000 manœuvres
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Largeur de l'ouverture
0 mm
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Dimensions avant : 29,7 x 54,7 mm
Adapté à
Éclairage

Exporter les spécifications du produit