Télécharger le document () de 20

284394
Model Code: M22-WLKV-R

Eaton Moeller® series M22 Commutateur rotatif lumineux, RMQ-Titan, à manette, à accrochage, 2 positions (en V), rouge, Collerette titane

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 illuminated selector switch
Numéro de catalogue
284394
EAN
4015082843946
Longueur du produit
46 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.014 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
EN 60947-5
IEC 60947-5
Norme CSA C22.2 n° 14-05
Norme CSA C22.2 n° 94-91
UL 508
VDE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL
UL File No.: E29184
CE
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
Code de modèle
M22-WLKV-R

Spécifications du produit

Type
Commutateur rotatif lumineux
Accessoires
Manette
Couleur d'actionneur
Noir
Fonction de l’actionneur
À accrochage
Fonction d'accrochage
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Collerette
Fréquence de fonctionnement
2000 manœuvres/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Connexion au module SmartWire-DT
Avec raccords SWD-RMQ
Oui
Type d’actionneur
Manette
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Couple de commande
0.3 Nm
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Angle de rotation
60 °
Couleur de la collerette
titane
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Couleur
Rouge
Matériau de la collerette
Matière plastique
Forme
à manette
Position de montage
Sur demande
Catégorie de surtension
III
Degré de protection
NEMA 4X, 13
Degré de protection (face avant)
IP66
Fonctions
fonction accrochage/rappel, peut être modifié avec les pièces de codage M22-XC-Y
Couleur du voyant
Rouge
Type de lentille
rond
Longévité mécanique
100 000 opérations
Nombre de positions de commutation
2
Taille
Diamètre avant : 29,7 mm
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Adapté à
Luminosité

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.