Document downloaden () van 20
UPS-systemen

Eaton 3P Ellipse

De 3P Ellipse UPS is de nieuwste toevoeging van Eaton aan zijn portfolio van stroombeveiligingsoplossingen. Deze compacte UPS heeft een strak, aantrekkelijk ontwerp en is stil in gebruik. Hij biedt een uitzonderlijke gebruikerservaring voor back-upstroom in zowel particuliere als kleine zakelijke omgevingen.

Blijf beschermd - werk en speel zorgeloos 

 

Geen stroom, geen verkoop.
Blijf operationeel, blijf verkopen

Een retailwinkel had te maken met stroomschommelingen, waardoor de POS-systemen offline gingen - met gemiste verkopen en gefrustreerde klanten als gevolg.

Door de 3P Ellipse UPS te integreren, bleef het POS-systeem operationeel tijdens stroompieken en -uitval. Deze verbetering leidde tot verhoogde operationele stabiliteit en klanttevredenheid.


Dankzij de 3P Ellipse 700 VA USB blijven POS-systemen probleemloos draaiende, zelfs bij stroomstoringen. Het verbetert de klantervaring door onderbrekingen te voorkomen. Het verkleint het risico op omzetverlies door stroomstoringen, en past eenvoudig in winkels, zonder kostbare balieruimte in beslag te nemen. 

Retail sales manager at register
 

Uw creatieve talent heeft continuïteit nodig

Een thuiskantoor gespecialiseerd in grafisch ontwerp ondervond stroomonderbrekingen die een negatieve invloed hadden op de werkplekken en randapparatuur. 

Door de 3P Ellipse UPS te installeren, werd een constante stroomvoorziening en overspanningsbeveiliging gerealiseerd. Dit stelde het bedrijf in staat om zonder onderbrekingen te werken, de levensduur van apparatuur te behouden, meer projecten aan te nemen - en de omzet te verhogen.

De 3P Ellipse 1700 VA biedt de stabiele stroomvoorziening die essentieel is voor creatief werk, en verlengt de levensduur van dure apparatuur met overspanningsbeveiliging. Het zorgt voor ononderbroken bediening, wat leidt tot meer voltooide projecten, en past goed bij thuiskantoren dankzij het strakke, moderne ontwerp. 

Home Office Designer
 

Bescherm uw multimedia-entertainment thuis

Een gezin ondervond frequente stroomuitvallen die hun dagelijkse activiteiten (thuiswerken, online leren, entertainment, etc.) verstoorden.

Er was een betrouwbare noodstroomvoorzieningsoplossing nodig om essentiële apparaten van stroom te voorzien, zodat werk- en schoolactiviteiten  ononderbroken konden doorgaan,  en gezinsleden - zonder onderbreking - van hun entertainmentsystemen konden genieten.

Eaton 3P Ellipse UPS 700-900 VA USB model Home
family watching tv

De 3P Ellipse 900 VA zorgt voor een stabiele stroomvoorziening voor thuisgebruik en beschermt gevoelige elektronica tegen spanningspieken en stroomstoringen. Het zorgt ervoor dat essentiële apparaten - computers, routers en entertainment-systemen - operationeel blijven. Ook verbetert het de productiviteit en het plezier van het gezin.
Het stijlvolle, compacte ontwerp van 3P past naadloos in elke huiselijke omgeving en zorgt ervoor dat het huishouden soepel blijft draaien tijdens stroomonderbrekingen.

Voor ouders die thuiswerken, zorgt het voor een stabiele internetverbinding en onderbrekingsvrije virtuele vergaderingen. Voor kinderen zorgt het ervoor dat educatieve apparaten betrouwbaar van stroom worden voorzien voor online leren. Het ondersteunt ook de entertainmentbehoeften van het gezin door ervoor te zorgen dat tv’s, spelconsoles en streamingapparaten probleemloos blijven werken.

 

Betrouwbare stroom. Betrouwbare zorg

Eaton 3P Ellipse UPS with Cloud PS card

Een IT-dienstverlener installeerde de 3P Ellipse UPS in een apotheek om de remote IT-systemen te beheren. 

Dankzij de Cloud Connectivity-functie kon het bedrijf de stroomvoorziening op afstand monitoren en beheren, wat zorgde voor een naadloze bediening en snelle reactietijden. Deze capaciteit bleek een belangrijk verkoopargument, waardoor het zich kon onderscheiden van concurrenten, meer onderhoudscontracten kon binnenhalen en zo zijn terugkerende inkomsten kon verhogen.

Voor de apotheek zorgde de 3P Ellipse 900 VA USB ervoor dat kritieke systemen operationeel bleven, waardoor de bedrijfsvoering soepel verliep en stroomproblemen direct konden worden aangepakt via monitoring op afstand.

Dit verhoogde de betrouwbaarheid, wat resulteerde in betere klantenservice en -tevredenheid, terwijl tegelijkertijd de ruimte optimaal werd benut om naadloos in de apotheekomgeving te passen. 
De sterke stroombeveiliging en mogelijkheden voor management op afstand maakten dit model tot een ideale keuze voor zowel de IT-serviceprovider als de apotheek.

Healthcare Professionals Searching for Medicine in Pharmacy
 

Geen onderbrekingen. Alleen innovatie

Man Working in Startup Office
De 3P Ellipse 1300 VA garandeert een ononderbroken werkproces door een constante stroomvoorziening, waardoor onderbrekingen worden voorkomen. Het beschermt tegen kritisch gegevensverlies door stroomuitval, en maakt proactief beheer van energiesystemen mogelijk via remote monitoring. Het strakke ontwerp van 3P past naadloos in moderne kantooromgevingen en verbetert de esthetiek.
Daarnaast biedt het een typische looptijd van 15-20 minuten, wat veilige afsluitingen mogelijk maakt en de gegevensbescherming versterkt.

Een tech-startup had te maken met frequente stroomuitval die hun ontwikkelwerk verstoorde en leidde tot gegevensverlies.

Door de 3P Ellipse UPS te installeren, behaalde de startup een ononderbroken stroomvoorziening en kon het de stroomsystemen op afstand monitoren via Cloud Connectivity. Dit stelde de startup in staat om de productiviteit te behouden, cruciale gegevens te beschermen, projectdeadlines te halen en een reputatie voor betrouwbaarheid op te bouwen.

Eaton 3P Ellipse UPS Office
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close