Document downloaden () van 20
UPS-systemen

Eaton 9155 Marine UPS

De Eaton 9155 Marine UPS is DNV-GL en BV goedgekeurd en ABS-ontwerp beoordeeld (tot 15 kVA). Met zijn compacte ontwerp en interne batterijen is de Eaton 9155 Marine UPS uitermate geschikt voor toepassingen die een hoge vermogensdichtheid en een kleine footprint vereisen.

Topologie
Online
Nominaal vermogen
8-30 kVA
Type Goedkeuringen
DNV-GL en BV (tot 15 kVA)

Gekwalificeerd Ontwerp

Het compacte ontwerp van de Eaton 9155 Marine UPS, met interne batterijen, bespaart waardevolle ruimte in scheeps- en booreilandinstallaties. De Eaton 9155 Marine UPS (tot 15 kVA) is DNV-GL én BV goedgekeurd, ABS-ontwerp beoordeeld en is eenvoudig te installeren en te onderhouden.

Echte betrouwbaarheid

De Eaton 9155 Marine is een geteste en bewezen UPS voor scheepvaartomgevingen. De UPS heeft de hoogste industriële beschikbaarheid en betrouwbaarheid, hetgeen wordt bereikt met HotSync-parallelle technologie die het parallel schakelen van maximaal vier Eaton 9155 Marine UPS-en mogelijk maakt voor extra capaciteit of redundantie. Betrouwbare back-up wordt verder verbeterd met het Advanced Battery Management (ABM) door gebruik te maken van het innovatieve drietraps batterijlaadsystemen van Eaton, die de levensduur van de batterij aanzienlijk verlengt.

Kosten besparen en duurzaamheid

Innovatieve technologie en ontwerp maken van de Eaton 9155 Marine UPS een echte duurzame oplossing met een hoge systeemefficiëntie en vermogensdichtheid. Door het gebruik van duurzame materialen en zeer efficiënte productietechnologie levert de UPS een drastische besparing op in zijn CO2-footprint in vergelijking met concurrerende UPS-systemen. De mogelijkheid van een interne transformator of interne batterijen elimineert bovendien de noodzaak van dure externe kasten en bekabeling die veel ruimte in beslag nemen.
Specificaties
Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Eaton 9155 Marine UPS 8-30 kVA technische specificaties

Eaton 93PS Marine UPS 40 kW

Eaton 9155 Marine UPS 8-30 kVA

Nominaal vermogen 
8-30 kVA 
Spanning  
220 – 230 – 240 V
Frequentie  
50/60 Hz
Topologie 
online
Configuratie     
Tower

Productafbeeldingen

Download Links
X
Download Close