Document downloaden () van 20
UPS-systemen

Eaton 9PX Gen2 UPS

De 9PX Gen2 5-11 kW UPS van Eaton versterkt onze bewezen 9PX-stroombeveiligingsoplossing verder door middel van geavanceerde technologische upgrades en klantgerichte verbeteringen.
Met een marktleidende efficiëntie tot 97,2 % voor de 11 kW 4U is de 9PX Gen2 de compacte UPS die de toon zet.
9PX Gen2 UPS wordt standaard geleverd met een cybersecure Gigabit-netwerkkaart en maakt gebruik van machine learning om het moment van batterijvervanging te bepalen.
9PX Gen2 biedt best-in-class energiebeheer en batterijback-up voor kritieke apparatuur in datacenters, gedistribueerde IT, edge-netwerken, netwerkruimtes en serverruimtes.

Eaton 9PX Gen2 - The best UPS 4U!
 

Verbetert de klanttevredenheid en operationele efficiëntie

Een value-added reseller had behoefte aan een betrouwbare en flexibele UPS-oplossing voor zijn diverse klanten, bestaande uit kleine bedrijven, onderwijsinstellingen en zorgverleners.
Het vereiste een UPS die meerdere stroombehoeften aankon en tegelijk eenvoudig in de bestaande infrastructuur kon worden geïntegreerd.

De energie-efficiëntie van de 9PX Gen2 hielp niet alleen de operationele kosten van klanten te verlagen, maar ondersteunde ook hun duurzaamheidsdoelstellingen, wat het tot een bijzonder aantrekkelijke oplossing in de markt maakt.
Woman computer administrator  in server room
Eaton C39 receptacle for Eaton UPS and PDU

De reseller koos voor de nieuwe Eaton 9PX Gen2, die is uitgerust met unieke ‘combo’ C39-uitgangen waarmee beide (C14- en C20-) stekkers op één enkele uitgang konden worden aangesloten - wat ongeëvenaarde flexibiliteit bood voor zijn klanten. Deze functie vereenvoudigde het installatieproces en verminderde de noodzaak voor extra adapters of stroomverdelers.

De hoge energie-efficiëntie tot wel 97,2 % in online modus verminderde het energieverbruik aanzienlijk - een cruciale factor voor kritieke klantomgevingen.
Geavanceerd batterijbeheer (ABM+) verlengde de levensduur van de batterij met wel 50 %, waardoor de onderhoudskosten werden verlaagd en betrouwbare prestaties werden gegarandeerd.

Daardoor zag de reseller een toename in klanttevredenheid en herhaalaankopen, wat zijn reputatie als betrouwbare leverancier versterkte.

 

Zorgt voor veilige en ononderbroken operaties binnen de financiële dienstverlening

Eaton 9PX Gen2 UPS 8kVA 11kVA Rack 4U backpanel
Het bedrijf koos voor de Eaton 9PX 11000i RT4U Netpack G2 en maakte optimaal gebruik van het compacte ontwerp en de Gigabit-netwerkkaart van Eaton om toegang te krijgen tot robuuste, toonaangevende cybersecurityfuncties. De compacte 9PX bespaarde ruimte in de datacenters van het bedrijf, waardoor de infrastructuur efficiënter kon worden gebruikt. Dankzij de mogelijkheden voor monitoring op afstand en andere beheertaken via de Brightlayer-software van Eaton was proactief onderhoud mogelijk en konden problemen snel worden aangepakt.

Het bedrijf behaalde 100 % uptime, wat zorgde voor ononderbroken dienstverlening aan zijn klanten en naleving van de regelgeving.
Een financiële dienstverlener had een uiterst betrouwbare UPS-oplossing nodig ter ondersteuning van zijn datacenters en om te voldoen aan de strenge wettelijke vereisten op het gebied van gegevensbescherming en uptime. Continue dienstverlening en robuuste cybersecurity waren beide cruciaal voor het bedrijf.
Cybersecurity protect sensitive data
 

Geen downtime, maximale efficiëntie

Een snelgroeiende tech-startup had regelmatig last van stroomuitval, wat zijn ontwikkel- en testomgevingen verstoorde.
Bestaande UPS-systemen konden de toegenomen belasting van het toenemende aantal serverruimtes niet aan, wat leidde tot aanzienlijke downtime en vertragingen in de ontwikkelingscycli.
Man holding tablet
Eaton 9PX Gen2 UPS 5kVA 6kVA Rack

De startup is overgestapt op de 9PX Gen2 UPS-systemen van Eaton, met name de 9PX 5000i RT3U Netpack G2, die een hoger uitgangsvermogen en verbeterd batterijbeheer levert.

Dankzij deze nieuwe UPS is er geen sprake meer van downtime tijdens stroomuitval. De unity power factor maakte het mogelijk om meer apparaten aan te sluiten, terwijl geavanceerd batterijbeheer zorgde voor optimale batterijprestaties.
Het compacte ontwerp van de unit bespaarde waardevolle rackruimte, waardoor de startup meer servers kon toevoegen zonder de fysieke voetafdruk uit te breiden.

Daardoor werden de ontwikkelcycli efficiënter en kon het bedrijf zijn producten sneller op de markt brengen.

 

Betrouwbaarheid voor toepassingen in hernieuwbare energie

Eaton Hotswap Maintenance Bypass Module 6000 Gen2
Een bedrijf dat is gespecialiseerd in hernieuwbare energie had behoefte aan een betrouwbaar UPS-systeem ter ondersteuning van de ‘edge computing’-toepassingen op afgelegen locaties. Zware omgevingsomstandigheden en de noodzaak van een hoge energie-efficiëntie waren belangrijke factoren die bijdroegen aan de operationele uitdagingen.

Het bedrijf koos voor de Eaton 9PX 6000i RT3U HotSwap Netpack G2 vanwege zijn best-in-class energie-efficiëntie en robuuste ontwerp.

Een energie-efficiëntie tot 96,7 % verlaagde de operationele kosten van het systeem aanzienlijk.
Geavanceerde ABM+ technologie bood voorspellende batterijanalyses, waardoor tijdig onderhoud wordt gegarandeerd en onverwachte storingen worden voorkomen.
Dankzij firmware-upgrades op afstand en de Brightlayer-software van Eaton kon het vlootbeheer op meerdere afgelegen locaties naadloos worden uitgevoerd.


Dankzij de toegenomen betrouwbaarheid en efficiëntie kon het bedrijf de continuïteit van de operaties behouden en zijn diensten uitbreiden naar afgelegen gebieden.

Renewable energy expert
 

Ononderbroken zorg
beschermt kritieke medische apparatuur

Medical scan system in a Hospital

Een groot bedrijf in de gezondheidszorg had een UPS-oplossing nodig om ononderbroken stroomvoorziening voor zijn kritieke medische apparatuur en IT-infrastructuur te garanderen.
De veiligheid van de patiënt en de integriteit van de gegevens stonden voorop. Stroomschommelingen vormden een ernstig risico voor de bedrijfsvoering.

Het bedrijf implementeerde de Eaton 9PX 8000i RT4U Netpack G2 UPS in al zijn faciliteiten.
De 9PX leverde schone en constante stroom en beschermt gevoelige medische apparatuur tegen stroomschommelingen. Dankzij hot-swappable batterijen en interne bypass kon onderhoud worden uitgevoerd zonder de bedrijfsvoering te verstoren.
Tegelijkertijd verlengde het verbeterde batterijbeheer de levensduur van de batterij, waardoor de vervangingskosten daalden.

Het zorgbedrijf meldde verbeterde gegevensbeveiliging en er waren geen stroomgerelateerde incidenten die de bedrijfsvoering beïnvloedden.

Eaton 9PX Gen2 45-degree LCD display for optimal viewing
 

Het verhogen van de productiviteit

Een groot productiebedrijf had last van frequente stroomstoringen, wat ernstige gevolgen had voor de productielijnen en de algehele operationele efficiëntie.
Het ontbreken van een betrouwbaar noodstroomsysteem vormde een groot risico voor de productiviteit en financiële prestaties.

De fabriek stapte over op de Eaton 9PX 11000i RT4U Netpack G2 met 8 externe batterij modules (EBMs), die de benodigde stroomcapaciteit en langere runtime boden om de werkzaamheden tijdens stroomuitval te ondersteunen. Deze oplossing zorgde voor een aanzienlijke vermindering van de uitvaltijd en het productieverlies. Tegelijkertijd werden de operationele kosten verlaagd en de algehele efficiëntie verbeterd.

Eaton 9PX Gen2 UPS 8kVA 11kVA 4U rack mounted with EBM 240 RT 3U
Industrial factory with manufacturing equipment

Met een capaciteit van 11 kVA werd gewaarborgd dat alle kritische machines en systemen ononderbroken van stroom werden voorzien, waardoor de continuïteit van de productie gewaarborgd bleef. Met acht EBM's bood het systeem een ​​runtime van twee uur (122 minuten) bij 60 % belasting (6600 Watt), waardoor een langere bedrijfsduur werd gegarandeerd tijdens uitval.

Geavanceerd batterijbeheer (ABM+) verlengde de levensduur van de batterij met wel 50 %, waardoor de onderhoudskosten werden verlaagd en betrouwbare prestaties werden gegarandeerd. Dankzij de adaptieve lader konden de EBM's sneller worden opgeladen, waardoor het risico op uitvaltijd tussen stroomonderbrekingen tot een minimum werd beperkt.

Daarnaast heeft de 9PX G2 met een energie-efficiëntie van tot wel 97 % het energieverbruik aanzienlijk verminderd, wat bijdraagt aan lagere operationele kosten. Dankzij de Brightlayer-software van Eaton is monitoring en beheer op afstand mogelijk, waardoor tijdig kan worden ingegrepen en firmware-upgrades eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close