De ePDU G3 Metered Input modellen maken energiemetingen op circuit branch en faseniveau mogelijk voor een effectieve belastingsverdeling, zonder schakelen. Met een IEC klasse 1 (1%) meetnauwkeurigheid voor kostenverrekening, een geavanceerde hot-swappable meetunit met LCD-display met V, W, A en kWh weergave, en de mogelijkheid om acht ePDU's in serie te schakelen om dezelfde netwerkverbinding en IP adres te delen.