Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

AFDD⁺-vlamboogdetectie

Eatons AFDD+ vlamboogstroomonderbreker biedt een uitgebreide beschermingsoplossing tegen brand ten gevolge van vlambogen. Het verhoogt aanzienlijk uw veiligheid tegen elektrische branden in uw huis. Dankzij continue elektronische circuitbewaking detecteert het apparaat vlambogen en schakelt het automatisch uit om elektrische woningbranden te voorkomen. Maakt de noodzaak voor drie afzonderlijke beschermingscomponenten overbodig. Dit all-in-one apparaat combineert de beschermende functies van een aardlekschakelaar, een installatieautomaat en een vlamboogdetectiecomponent om te beschermen tegen elektrische schokken, overstroom, kortsluitingen en vlambogen in stroomkabels. Dit geeft elektriciens een efficiënter hulpmiddel om de veiligheid van de klant te waarborgen, door hen een ultramodern vlamboogdetectiecomponent ter beschikking te stellen dat ook volledig voldoet aan alle toepasselijke normen.
Brandbeveiliging
3-in-1
component
Voor gebruik in overeenstemming met
IEC 60364-4-42

Veiligheid door preventieve vlamboogbescherming

Ontdek hoe branden in de elektrische installatie ontstaan en hoe deze kunnen worden voorkomen. Eaton heeft het zijn missie gemaakt om het publiek bewuster te maken van de gevaren die elektrische energie met zich meebrengt. Meer informatie

Belangrijke kenmerken

  • Uitgebreide brandbeveiliging reduceert risico op elektrische branden en beschermt mensen, eigendommen en middelen
  • De AFDD+ combineert drie beveiligingsfuncties in één apparaat: seriële en parallelle vlamboogfouten, kortsluiting en overstroom (kabelbeveiliging), aardlekstromen (RCCB-functionaliteit)
  • Afschakelindicatoren geven de status van het apparaat en de reden van de afschakeling weer: bespaart tijd bij het opsporen van fouten
  • Eenvoudige montage in nieuwe en bestaande installaties
  • De zeer gevoelige digitale detectie van vlambogen overstijgt de geldende productrichtlijnen en voorkomt onbedoeld uitschakelen
  • Bij storing wordt alleen het betreffende eindcircuit uitgeschakeld
  • Ingebouwde displays geven de apparaatstatus en de foutreden weer: gebruikersvriendelijke foutcodeweergave via led bespaart tijd bij het oplossen van problemen met foutcodeherhaling
  • Apart AFDD+-railsysteem voor eenvoudige en flexibele installatie
  • Voldoet aan de richtlijnen in IEC 60364-4-42 en is geschikt voor gebruik in overeenstemming met DIN VDE 0100-420

Verhoogde bescherming tegen brand ten gevolge van vlambogen.

De AFDD⁺ vlamboogbeveiliging is voornamelijk ontworpen voor gebruik in particuliere woningen, maar is ook geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen, enz. Kortom, elke faciliteit met meerdere bewoners - mensen die op dat moment slapen of zich eenvoudigweg niet bewust zijn van het gevaar. Faciliteiten waar het moeilijk is om grote aantallen mensen in korte tijd te evacueren, zoals winkelcentra, treinstations en luchthavens. Een ander toepassingsgebied voor vlamboogdetectie zijn gebouwen die waardevolle en brandbare voorwerpen bevatten - zoals een museum of een bibliotheek. De AFDD⁺ vlamboogbeveiliging kan op elk moment worden geïnstalleerd.

Preventieve brandbeveiliging ten gevolge van vlambogen met de AFDD⁺ vlamboogbeveiliging

Eaton's AFDD⁺ vlamboogbeveiliging detecteert vlambogen met behulp van geavanceerde technologie om uw huis te beschermen tegen brand die hierdoor kan ontstaan in de elektrische installatie. Het apparaat biedt een betere bescherming tegen brand met elektrotechnische oorzaak en voldoet aan de geldende IEC 60364-4-42 norm. In tegenstelling tot andere beveiligingscomponenten die niet in staat zijn om vlambogen te detecteren, vermindert de AFDD⁺ vlamboogbeveiliging het gevaar van branden veroorzaakt door vlambogen in de elektrische installatie. Een vlamboog kan in elk huishouden ontstaan. De AFDD⁺ vlamboogbeveiliging biedt een preventieve vlamboogdetectie voor meergezinswoningen, functionele gebouwen en de woningbouw in het algemeen.

Drie-in-een bescherming per eindgroep:
  • bescherming tegen seriële en parallelle vlambogen
  • kortsluit- en overstroombeveiliging
  • aardfoutstroombeveiliging

De gevaren van vlambogen

In Europa wordt meer dan 25 % van alle branden veroorzaakt door elektrische fouten. Conventionele beveiligingsschakelaars beschermen huizen tegen brand in het algemeen, maar niet tegen brand veroorzaakt door een vlamboog, die in elk huis kan optreden. Vlambogen en de branden die ze kunnen veroorzaken, hebben vele mogelijke oorzaken: vastzittende of beschadigde kabels, huisdieren en knaagdieren die door de isolatie heen knagen, losse aansluitklemmen, beschadigingen van de isolatie door spijkers en schroeven, verouderde bedrading, beschadigingen of onderbrekingen van draden, uv-straling, verbogen stekkers en kabels en overbelastte en verkeerd geplaatste kabels. Eaton's AFDD⁺ vlamboogbeveiliging beschermt tegen brand met een elektrotechnische oorzaak door de tijdige detectie van vlambogen in de elektrische bedrading van uw huis.

Typen en foutgeheugen

  • Type A: Beschermt tegen speciale vormen van pulserende DC aardlekstromen die niet zijn afgevlakt
  • Type Li/A: Net als Type A met een extra kortstondige vertraging. Zeer betrouwbaar tegen ongewenst afschakelen.

Foutgeheugen: De AFDD⁺ vlamboogbeveiliging bewaart de laatste tripoorzaak bij het uitschakelen ten gevolge van een vlamboog. Door het apparaat uit te schakelen, de testknop "T" ingedrukt te houden tijdens het opnieuw inschakelen, kunt u de laatste fout opvragen.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close