Document downloaden () van 20
Sensoren en eindschakelaars

MCS drukschakelaar

De MCS drukschakelaar monitort de druk van vloeistoffen en gassen, zet deze informatie om in elektrische signalen en heeft 2 instelbare schakelpunten! Ze worden gebruikt om de druk van vloeistoffen en gassen te monitoren. De MCS drukschakelaars hebben 2 instelbare schakelpunten.

Toepassingen:
Drukbewaking en drukbegrenzing
Uitvoeringen:
1-polig, 3-polig

Belangrijke kenmerken

  • Normen:
    • EN 60947-5-1:2004 + A1:2009 + AC:2004 + AC:2005 (1-polige drukschakelaars)
    • EN 60947-4-1:2010 + A1:2012 (3-polige drukschakelaars)
  • Handhaaft een constant drukniveau
  • Start en stopt diverse controle- en regelprocessen
  • Schakelt functiesequenties en signalen in

MCS 1-polige drukschakelaars

De MCS 1-polige drukschakelaar wordt gebruikt in besturingscircuits en schakelt indirect uit via een magneetschakelaarbesturing.

MCSN 3-polige drukschakelaars

De MCSN 3-polige drukschakelaars zijn ontworpen voor gebruik in hoofdcircuits en kunnen direct in- en uitgeschakeld worden. In kleine en middelgrote compressoren zorgt de overdrukklep ook voor het onbelaste starten van de motor.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen om betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links