Document downloaden () van 20
Frequentieregelaars

PowerXL DG1 frequentieregelaar

De DG1 General Purpose frequentieregelaars behoren tot de beproefde PowerXL serie van Eaton en zijn speciaal ontworpen voor gebruik in veeleisende, geavanceerde toepassingen. De DG1 is een universele frequentieregelaar, met een speciale nadruk op pompen, ventilatoren en transportbanden. Dankzij het energiebesparende algoritme, de hoge kortsluitvastheid en het robuuste ontwerp bieden de DG1 frequentieomvormers een verbeterde efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid en zijn ze voorzien van alle belangrijke wereldwijde goedkeuringen. Naast de eenvoudige bediening en het ruimtebesparende ontwerp wordt de DG1 frequentieregelaar gekenmerkt door een uitgebreide reeks van on-board interfaces en communicatieprotocollen. De bestaande in- / uitgangen kunnen worden uitgebreid via 2 extra slots. Door middel van een optioneel verkrijgbare WLAN-module kunnen de apparaten ook eenvoudig worden geïntegreerd in industriële draadloze netwerken. Met netspanningen van 230 V, 400 V tot 500 V, en 525 V tot 600 V dekken de DG1 frequentieomvormers het vermogensbereik van 0,75 kW tot 630 kW af.

Interne smoorspoel:
30 % piek THDi
single- en multi-drive configuraties:
Geschikt voor een breed scala aan multi-pomp- en ventilatortoepassingen
Fire mode:
Om uw systemen in geval van brand te beschermen

Belangrijke kenmerken

  • Beste algoritme voor energiebesparing
  •  Hoge kortsluitvastheid, 100 kA
  • Uitgebreide on-board communicatieprotocollen (Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP, Bacnet MS / TP), evenals in- / uitgangen
  • Robuuste vermogenseenheid met een nominaal temperatuurbereik van -30° C tot 50° C zonder derating
  • STO (Safe Torque Off) veiligheidsfunctie
  • 2 onafhankelijke, trapsgewijze PID regelaars die naar wens kunnen worden geconfigureerd

Vereenvoudigde configuratie

De configuratie van de PowerXL DG1 frequentieregelaar is snel en eenvoudig, dankzij het geïntegreerde LCD display. Voor de inbedrijfstelling van de basisfuncties zijn slechts 18 parameters nodig: motorgegevens, frequentiebereik, datum, tijd en taal. Om de bediening te vergemakkelijken, kan de gewenste taal worden geselecteerd, waardoor ook de tijd die nodig is voor het zoeken in de handleiding wordt verkort. Zodra het systeem is geconfigureerd, is de applicatie klaar voor gebruik.

Robuust in ruwe omgevingen

Alle apparaten bieden een verbeterde hittebestendigheid en leveren volledige prestaties bij omgevingstemperaturen tot +50 °C. De 100 kA kortsluitvastheid aan de afgaande zijde is momenteel het beste dat op de markt verkrijgbaar is. Uitzonderlijk duurzame ventilatoren en de instelbare ventilatorregeling zorgen voor een grotere betrouwbaarheid. De DG1 frequentieregelaars bieden een verbeterde bescherming van de printplaten. Hierdoor zijn de frequentieomvormers bestand tegen zware omgevingsomstandigheden, waaronder een hoge luchtvochtigheid en agressieve omgevingslucht. Dankzij de hoge beschermingsgraad (IP54 of IP66) kunnen ze zelfs worden gebruikt op plaatsen waar geen besturingskasten beschikbaar zijn.

Power Xpert inControl tool voor eenvoudige configuratie

De Power Xpert inControl software voor PC ondersteunt u tijdens de inbedrijfstelling. Naast de algemene configuratie- en diagnosefuncties kan de software ook worden gebruikt voor het configureren en uitlezen van de geïntegreerde oscilloscoop. Dit maakt het mogelijk om gegevens voor maximaal 8 kanalen tegelijk te registreren in stappen van 10 ms.

Eaton’s ondersteuning omtrent energie-efficiëntie

De ErP-richtlijn en de steeds grotere mate van machine-automatisering verhogen de vraag naar apparaten met variabele snelheid, zelfs in eenvoudige toepassingen. Wat betekent naleving van de ErP-richtlijn voor u en hoe kunt u uw toepassingen energie-efficiënter maken? U vindt de antwoorden op deze en vele andere vragen in onze uitgebreide whitepapers, brochures, en in onze podcast met Eaton experts op het gebied van energie-efficiëntie.
Specificaties
Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links