De S811+ softstarter biedt een breed scala aan toepassingsmogelijkheden. Het kan onder andere worden gebruikt voor pomp-, compressor- en ventilatortoepassingen. Daarnaast is de S811+ softstarter ook de ideale optie om ervoor te zorgen dat de aandrijvingen die worden gebruikt om transportbanden, mixers, molens of cirkel- en lintzagen aan te drijven, zo efficiënt mogelijk functioneren. Het compacte formaat bespaart zowel ruimte als kosten, zodat er meer aandrijvingen in elke schakelkast kunnen worden geïnstalleerd. Door het voorkomen van abrupte starts en stops verlengen de apparaten de mechanische levensduur van het hele systeem.