Document downloaden () van 20
Softstarters

S811+ softstarter

De S811+ softstarter uit de Eaton Moeller serie is een van 's werelds kleinste en meest compacte softstarters. De apparaten zijn verkrijgbaar in 5 bouwgroottes, met nominale stromen van 37 A tot 850 A en netspanningen van 200 V tot 690 V. Dankzij de 3-fase regeling, de interne bypass en de uitgebreide monitor- en beveiligingsfuncties, zorgt de S811+ softstarter voor een vloeiende start en een veilige continue werking, zelfs bij toepassingen met hoog belastingskoppel. Een digitaal display maakt functies mogelijk voor meer geavanceerde toepassingen. Het speciale pomp-regelalgoritme met verlengde softstop voorkomt op een effectieve manier waterslag bij het stoppen van een pomp. Daarnaast zijn zowel in-line als delta-configuraties mogelijk. Aangezien de S811+ softstarter slechts ongeveer 58 % van de nominale motorstroom hoeft te verwerken, is het mogelijk om een veel kleiner apparaat te gebruiken dan anders het geval zou zijn.

Ruimtebesparend ontwerp:
Compact ontwerp en delta-configuratie
Geïntegreerde communicatie:
Modbus RTU aan boord
Veilige beschikbaarheid:
Uitgebreide bewakings- en beveiligingsoplossingen

Belangrijke kenmerken

  •  Compact, ruimtebesparend en kosteneffectief ontwerp
  •  Voorkomt abrupte starts en stops die de mechanische levensduur van uw toepassing verlengen en de onderhoudskosten voor V-snaren en tandwielen verlagen
  •  Lagere inschakelstromen en piekkosten
  •  Uitgebreide monitorfuncties
  • Overbelastingsbeveiliging

Veelzijdig gebruik voor maximale functionaliteit

De S811+ softstarter biedt een breed scala aan toepassingsmogelijkheden. Het kan onder andere worden gebruikt voor pomp-, compressor- en ventilatortoepassingen. Daarnaast is de S811+ softstarter ook de ideale optie om ervoor te zorgen dat de aandrijvingen die worden gebruikt om transportbanden, mixers, molens of cirkel- en lintzagen aan te drijven, zo efficiënt mogelijk functioneren. Het compacte formaat bespaart zowel ruimte als kosten, zodat er meer aandrijvingen in elke schakelkast kunnen worden geïnstalleerd. Door het voorkomen van abrupte starts en stops verlengen de apparaten de mechanische levensduur van het hele systeem.

DIM - Digital Interface Module

Het digitale DIM display verbetert de functionaliteit van de S811+. Het display wordt geleverd met een taalneutraal, achtergrondverlicht LCD display. De geïntegreerde functietoetsen maken de bediening en configuratie eenvoudig en kunnen ook worden gebruikt om de systeemparameters te configureren. De DIM voert de diagnose- en bewakingsfuncties uit en is uitgerust met een display voor het uitlezen van gegevens en foutmeldingen.

Waterslag

Het speciale pomp-algoritme van de S811+ softstarter voorkomt waterslag, die meestal optreedt bij het uitschakelen van een pomp. Het algoritme detecteert de conditie van de pomp, waardoor de softstarter een speciale niet-lineaire karakteristiek volgt om waterslag te voorkomen. Deze technologie is anders dan een softstarter met een normale aanloopfunctie en biedt dus een effectievere bescherming voor pomp- en leidingsystemen. De zwarte curve in het diagram laat zien hoe de pompstop met de S811+ is uitgevoerd, vergeleken met een DOL-starter met magneetschakelaar en een conventionele softstarter.
Specificaties
Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links