Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

DILE mini magneetschakelaar

De DILE-magneetschakelaars uit de Moeller-serie van Eaton worden overal gebruikt waar kleine motoren of belastingen moeten worden aangestuurd of ingeschakeld. Gebouwd om onvoorspelbare klimaat te weerstaan en voorzien van een breed omgevingstemperatuurbereik, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in veeleisende omgevingen.
Wereldwijde toepasbaarheid:
IEC/EN & UL/CSA
Bouwgrootte:
Compacte afmetingen
Temperatuurbereik:
-25 °C tot +50 °C

Belangrijke kenmerken

  • AC bekrachtiging - voor stuurspanningen van 24 V tot 600 V, bij 50 Hz of 60 Hz
  • DC bekrachtiging - voor stuurspanningen van 12 V tot 250 V
  • IEC/EN, UL en CSA goedkeuringen
  • Voor het aansturen van motoren tot 5,5 kW
  • NC hulpcontact met spiegelcontacten voor gebruik in veiligheidsgerelateerde toepassingen
  • DC-bekrachtigde apparaten met geïntegreerde dempelementen
  • Laag stroomverbruik = direct aan te sturen vanuit de PLC

DILE mini magneetschakelaar

Er zijn 3 basisversies van de mini magneetschakelaar beschikbaar: 4 NO-contacten; 3 NO-contacten en 1 NC-contact; 2 NO-contacten en 2 NC-contacten. Bovendien kunnen de interface relais worden uitgebreid tot maximaal 8 contacten. Alle contacten zijn vergrendeld en tegengesteld.

Energie-efficiëntie (ErP) voor een duurzame toekomst

Met Eaton voldoen uw systemen automatisch aan de ErP-richtlijn op een eenvoudige, snelle en voordelige manier, terwijl uw energiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen om betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links