Document downloaden () van 20
Magneetschakelaars en motorstarters

DILE mini magneetschakelaar

Door hun compacte, plaatsbesparende formaat zijn de Eaton Moeller DILE mini magneetschakelaars, geschikt om overal gebruikt te worden waar kleine motoren of lasten moeten worden geschakeld en bestuurd. Tevens kan de mini magneetschakelaar gebruikt worden als hulp- / interfacerelais. Dankzij hun internationale goedkeuringen kunnen ze wereldwijd worden gebruikt en zijn ze ook perfect voor gebruik in uitdagende omgevingen met hoge temperaturen.

Wereldwijde toepasbaarheid:
IEC/EN & UL/CSA
Bouwgrootte:
Compacte afmetingen
Temperatuurbereik:
-25 °C tot +50 °C

Belangrijke kenmerken

  • AC bekrachtiging - voor stuurspanningen van 24 V tot 600 V, bij 50 Hz of 60 Hz
  • DC bekrachtiging - voor stuurspanningen van 12 V tot 250 V
  • IEC/EN, UL en CSA goedkeuringen
  • Voor het aansturen van motoren tot 5,5 kW
  • DC bekrachtigde apparaten met geïntegreerd dempelement
  • NC hulpcontact met spiegelcontacten voor gebruik in veiligheidsgerelateerde toepassingen
  • Laag stroomverbruik = direct aan te sturen vanuit de PLC

DILE mini magneetschakelaar

Er zijn 3 basisversies van de mini magneetschakelaar beschikbaar: 4 NO-contacten; 3 NO-contacten en 1 NC-contact; 2 NO-contacten en 2 NC-contacten. Bovendien kunnen de interface relais worden uitgebreid tot maximaal 8 contacten. Alle contacten zijn vergrendeld en tegengesteld.

Energie-efficiëntie (ErP) voor een duurzame toekomst

Met Eaton voldoen uw systemen automatisch aan de ErP-richtlijn op een eenvoudige, snelle en voordelige manier, terwijl uw energiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen om betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.
Specificaties
Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links