Document downloaden () van 20
Frequentieregelaars

Power XL DE1 snelheidsregelaar

Met 14 basisparameters, SmartWire-DT opties en een intuïtieve configuratiemodule, is de PowerXLTM DE1 snelheidsregelaar / variable speed starter eenvoudig te parametreren en in bedrijf te stellen voor elke machine- en paneelbouwer. De DE1 is ontworpen voor klanten die een basistoepassing hebben, maar toch een variabele frequentie en geavanceerde motorbeveiliging nodig hebben. De PowerXL DE1 snelheidsregelaar stelt klanten in staat om hun ontwerp te vereenvoudigen en de installatie- en inbedrijfstellingstijd te verkorten, en tegelijkertijd een innovatieve oplossing in hun systeem te integreren.

Out-Of-The-Box:
Tijdwinst tot 70% bij inbedrijfstelling
Eenvoudige inbedrijfname:
Parametreerbaar met schroevendraaier
Trip-free ontwerp:
Maximale machinebeschikbaarheid

Belangrijke kenmerken

  • Variabele motortoerentallen
  • Kant-en-klare inbedrijfstelling, geen configuratie nodig
  • Trip-vrij ontwerp voor maximale beschikbaarheid van de machine
  • Net zo eenvoudig toepasbaar als een motorstarter
  • On-board communicatie - Modbus RTU en CANopen
  • Optionele communicatie via PROFINET, Ethernet/IP and SmartWire-DT 

Eenvoudige configuratie met een schroevendraaier

Naast de kant-en-klare inbedrijfstelling, waardoor geen extra configuratie nodig is, hebben gebruikers ook een optionele plug-in configuratietool tot hun beschikking. Daardoor kunnen de belangrijkste parameters, zoals bijvoorbeeld de motorbeveiliging en de functionaliteit van de klemmen, met behulp van een schroevendraaier individueel worden aangepast aan elke toepassing.

Vereenvoudig uw processen door te verbinden met SmartWire-DT

De snelheidsregelaar / variable speed starter wordt geleverd met een optionele SmartWire-DT interface. SmartWire-DT zorgt voor een intelligente communicatie tussen de besturing en de snelheidsregelaar. Hierdoor is er geen I/O op de PLC zelf meer nodig. Datatransparantie vereenvoudigt de diagnose en het onderhoud van uw systeem. Dit beperkt de tijd die nodig is voor het bedraden, testen en in bedrijf stellen tot een minimum.

Bespaar op uw energiekosten

Met behulp van de Energy Savings Estimator kunt u het verwachte energieverbruik van uw toepassing bepalen. De tool berekent uw potentiële kosten- en energiebesparing en toont deze in 1 oogopslag.

PowerXL DE1 snelheidsregelaar / variable speed starter

Voordelen van een snelheidsregelaar en een motorstarter gecombineerd in 1 apparaat.

Eaton’s ondersteuning omtrent energie-efficiëntie

De ErP-richtlijn en de steeds grotere mate van machine-automatisering verhogen de vraag naar apparaten met variabele snelheid, zelfs in eenvoudige toepassingen. Wat betekent naleving van de ErP-richtlijn voor u en hoe kunt u uw toepassingen energie-efficiënter maken? U vindt de antwoorden op deze en vele andere vragen in onze uitgebreide whitepapers, brochures, en in onze podcast met Eaton experts in energie-efficiëntie.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links