Ons ultracompacte XN300 I/O systeem met een hoge dichtheid push-in aansluitingen kan worden gebruikt als lokale I/O voor de Eaton XC100, XC200 en XC300 PLC of, via gateways, als decentrale I/O in CAN- en EtherCAT-netwerken. De XN300 vormt, in combinatie met onze HMI/PLC’s, een moderne automatiseringsoplossing voor een breed gamma aan machines. Verschillende modellen en toepassingsgerichte functies verlagen de kosten van de apparatuur en maken op maat gemaakte systeemoplossingen mogelijk. De footprint wordt zo klein mogelijk wordt gehouden. De gebruiksvriendelijke installatie van de I/O-units vereenvoudigt de montage en zorgt ervoor dat het I/O-blok, sensoren en actoren vooraf geassembleerd kunnen worden. De push-in klemmen en de duidelijke I/O statusindicatie vereenvoudigen de inbedrijfname. Deze feature is ideaal voor de machinebouw.
Hoe Eaton’s EtherCAT oplossingen machine- en systeembouwers helpen de uitdagingen van vandaag aan te gaan
Your search "" did not match any documents or products.
Ontdek Eaton's 'Assortiment' tab voor alle technische datasheets & documentatie zoals technische specificaties, ETIM data, normen, certificeringen, CAD data, en handleidingen die per model uit dit assortiment te verkrijgen zijn.