Document downloaden () van 20
Beveiligingsrelais

Vlamboogbeveiligingssysteem ARCON®

Ongeacht beveiligingsmaatregelen die u neemt, kunnen vlambogen nog altijd in elektrische distributiesystemen ontstaan. Daarom is het belangrijk dat u de juiste maatregelen toepast om ernstige incidenten en de potentiële schade daarvan te voorkomen. Kies daarom bijvoorbeeld voor ARCON®, Eaton’s bliksemsnelle airbag voor uw verdeelsysteem.

Nominale korte-duurstroom
Icw tot 150 kA/200 ms
Afschakeltijd vlambogen
≤ 2 ms
systeemintegratie conform
IEC/TR 61641:2014 Ed.3

Belangrijke kenmerken

  • ARCON® is geschikt voor laagspanningsschakelapparatuur tot 690 V AC/50 Hz
  • Systeemtijd om vlambogen te beperken ≤ 2 ms
  • ARCON® beschermt de installatie vanaf de laagste drempelwaarde tegen vlambogen en activeert bij minimaal lpc arc = 7.5 kA (max. lpc = 100 kA)
  • Nominale korte-duurstroom Icw van het blusapparaat (bij werkspanning van 415 VAC):
    - 85 kA/1 s
    - 105 kA/500 ms
    - 150 kA/200 ms
  • Geïntegreerde zelfcontrole-functie van het gehele systeem om onvoorziene downtime te voorkomen
  • Laagspanningsschakel- en besturingsapparatuur xEnergy met geïntegreerde ARCON® voldoet aan criteria 1-7 van IEC/TR 61641:2014 Ed.3 voor personeels- en montagebeveiliging
  • Volledige persoonsveiligheid, zelfs met open deuren, zoals bijvoorbeeld tijdens onderhoudsactiviteiten
  • Het blusapparaat voor vlambogen (ARC-AT) is getest en geverifieerd volgens IEC 60947-9-1:2019 (de nieuwste standaard voor vlamboogdoven)

 

Veilig werken - veilige oplossingen die veel verder gaan dan IEC-normen

Beschikbaar met Eaton’s laagspanningsverdeelsystemen tot 7100 A voor commerciële en industriële gebouwen - ter beveiliging van mensen en middelen.

ARCON® is nog altijd het snelste beveiligingsysteem op de markt om schade door vlambogen te beperken.

Eaton, Power management bedrijf

Elektrische veiligheid

Het onderkennen dat vlambogen een risico kunnen vormen voor uw schakelapparatuur is de eerste stap richting veiligheid van uw medewerkers en bedrijf. Ontdek hoe u uw personeel, bedrijf en reputatie kunt beschermen tegen het risico van een vlamboog.

Meer veiligheid voor uw personeel

Het vlamboogbeveiligingssysteem ARCON® wordt ingezet als personeels- en installatiebeveiliging wanneer je meer veiligheid wilt dan de minimum eisen volgens relevante standaard normen.

ARCON® beveiligt ook uw systeem

Door een vlamboog kunnen laagspanningssystemen wekenlang buiten werking zijn. Als er geen redundante voedingsspanning voorhanden is, zal dit ook leiden tot onvoorziene downtime. De enige oplossing is effectieve apparatuurbeveiliging om de gevolgen van een vlamboog tot een minimum te beperken en uw systeem weer snel te laten functioneren. ARCON® beperkt de effecten van een vlamboog tot een uiterst minimum. Nadat de oorzaak is achterhaald en het blusapparaat vervangen, kan het systeem in een zeer korte tijd weer in werking worden gezet om het vereiste beschikbaarheidsniveau te garanderen.

De gevolgen van vlambogen zijn zeer ernstig

De gevolgen van vlambogen zijn zeer ernstig en variëren van persoonlijke verwondingen tot enorme schade aan het schakelmateriaal, waardoor het systeem wekenlang volledig stil kan staan en het schakelmateriaal mogelijk zelfs volledig vervangen moet worden. Resultaten uit ons onderzoek tonen aan dat ARCON® het risico op persoonlijke verwondingen aanzienlijk vermindert.

Meest voorkomende oorzaken van een vlamboog

  • Menselijke fouten tijdens werkzaamheden aan het schakelsysteem
  • Overbrugging tussen geleiders veroorzaakt door knaagdieren of geleidende voorwerpen zoals gereedschappen of metalen onderdelen
  • Vuil of condensatie
  • Overspanning
  • Foutief gedimensioneerde schakelapparatuur
Specificaties
Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Vlambogen in 4 stappen veilig beheersen

ARCON Arc Fault Protection Systems - 4 Steps to Control Arc Faults Safely
1. Detectie 
Via twee afzonderlijke criteria kan een vlamboog gedetecteerd worden. Een vlamboog produceert overstroom die opgespoord kan worden door meting van stroomtransformatoren. Het tweede criterium is het extreem heldere licht dat wordt uitgestraald door een vlamboog en dat kan worden gedecteerd met behulp van optische sensoren. Een deel van het intense licht dat door de vlamboog wordt uitgestraald, wordt opgevangen door een glasvezelkabel, die dit signaal doorgeeft zodat het vervolgens kan worden geëvalueerd aan het ontvangende uiteinde van de sensor. Hinder door flitsen of vlambogen kan worden voorkomen door beide signalen samen te evalueren. 
 
Eaton ARCON Arc Fault Protection
2. Evaluatie 
In zogenaamde detectiemodules worden de analoge sensorsignalen omgezet in digitale signalen voordat ze worden doorgegeven aan de centrale verwerkingseenheid (master). Hiervoor is interne communicatie ontwikkeld, met als belangrijkste taak detecteren en informatie overbrengen op ultrahoge snelheid. De detectiemodules worden ook via deze verbinding gevoed. Elke module heeft een eigen adres via de interlink die is toegewezen aan een deel van het railsysteem, de zogenaamde beveiligingszone. Om twee of meer delen van het railsysteem te controleren, is het ook mogelijk om een complex vlamboogbeveilingssysteem op te zetten via een “masterlink.”
ARCON Arc Fault Protection Systems - 4 Steps to Control Arc Faults Safely
3. Blussen
Het blusapparaat garandeert een extreem snelle afschakeltijd. In minder dan 1 ms genereert het een driefasige kortsluiting om energie uit de vlamboog te verwijderen. Een pyrotechnisch geïnitieerde aandrijving, zoals het type in airbagsystemen, versnelt vervolgens een koperen bout die een isolatieplaat doorboort en zo een kortsluitvaste verbinding tot stand brengt. Hierdoor valt de voeding naar de vlamboog onmiddellijk weg. Voor een kortsluiting is het verdeelsysteem gedimensioneerd en dit geeft de beveiliging van de voeding voldoende tijd om af te schakelen.
ARCON Arc Fault Protection Systems - 4 Steps to Control Arc Faults Safely
4. Afschakelen
De inkomende stroomonderbreker heeft als taak het getroffen railgedeelte onmiddellijk van de netvoeding los te koppelen. Dit wordt in gang gezet door ontkoppeling van de kortsluiting. Als back-upmaatregel wordt door elke inkomende stroomonderbreker in het getroffen railgedeelte een extra ontkoppelingsopdracht naar de uitschakelspoel gestuurd. Railgedeeltes die niet getroffen zijn, blijven in werking.

ARCON® vlamboogbeveiligingssyteem

Ongeacht alle voorafgaande beveiligingsmaatregelen die u neemt, kunnen vlambogen nog altijd voorkomen in elektrische distributiesystemen. Daarom is het belangrijk dat u passende maatregelen implementeert om deze uiterst ernstige voorvallen en hun potentiële schade te voorkomen, door bijvoorbeeld te kiezen voor ARCON®. 

 

Ontdek de nieuwe functies van ARCON® 3G - de derde generatie

Prestaties leveren             

  • Twee verschillende systeembenaderingen maken op maat gemaakte oplossingen mogelijk voor elke klant.
    • Eenvoudige installatie voor het laagste niveau vlamboogbeveiliging/monitoring in laagspanningsschakelapparatuur (ARC-LITE-3G)
    • Geavanceerde vlamboogbeveiliging om het hoogste niveau personeels- en materiaalbeveiliging te bieden (ARC-MAIN-3G)
  • Beide componenten worden geleverd met drie high-speed tripping uitgangen met minder dan 1 ms contactschakeltijd

We houden onze beloftes

  • Met onze bewezen blusapparaten worden de gevolgen van vlambogen al in minder dan 2 ms beperkt
  • De aparte uitvoerende module biedt een hoge mate aan flexibiliteit voor het positioneren van de master/het grafisch display onafhankelijk van het hoofdschakelaargedeelte
  • Hoogwaardige industriële behuizingen van roestvrij staal zorgen voor ideale omstandigheden wat betreft EMC
  • Interne communicatiekabels tot wel 100 m zorgen voor een hoge mate van flexibiliteit bij het opzetten van de systeemconfiguratie zonder dat er extra stroomvoorziening nodig is

Volgende generatie
 

  • Makkelijker te installeren in vergelijking met paneelmontage dankzij de DIN-railmontage
  • De lage installatiediepte en aparte user interface garanderen een makkelijkere installatie binnen de schakelapparatuur
  • Een aparte softwaretool (APPT) voor het configureren en uitlezen van de systeemstatus verhoogt het gebruiksgemak
  • De apparatuur biedt niet alleen vlamboogbeveiliging, maar ook spannings- en stroommeting  voor vermogensberekeningen

Veiligheid en risico's in laagspanningsinstallaties

Veiligheid en risico's in laagspanningsinstallaties.

Download Links
X
Download Close