Document downloaden () van 20
Elektrische circuitbeveiliging

Temperatuurdiagnosesysteem

Eaton's diagnosesysteem is een draadloos Temperatuurdiagnosesysteem dat geen onderhoud vereist voor railsystemen in laagspanningsinstallaties. Door continu systeemgegevens te registeren, is het mogelijk om het juiste moment voor onderhoud te bepalen en in te plannen. Dit helpt u om downtime te beperken, systeembeschikaarheid te verhogen en terugkerende kosten voor thermische screening te vermijden.

Onderhoudsvrij systeem
Batterijloze én draadloze technologie
temperatuurmonitoring
24/7
draadloze sensoren
Verhoogde flexibiliteit

Belangrijke kenmerken

  • Snel en eenvoudig installeren
  • Geschikt voor retrofit en nieuwe installaties
  • Voortdurende status-, waarschuwing-, en alarmmeldingen
  • Geconfigureerde drempelwaarde op basis van typetest 
  • Geen onderhoud vereist dankzij sensoren zonder batterijen
  • Integratie in bestaande SCADA-systemen mogelijk
  • De op cyberveiligheid beoordeelde systeemarchitectuur beschermt tegen mogelijke bedreigingen

Voordelen

Voorspellen onderhoud
icon-calendar-setting.jpg
Detectie van belastingspiek/asymmetrische belasting
icon-peak-load.png
Optimalisatie onderhoudsintervallen
icon-service.png
Kostenbesparing
icon-calculator.png
Realtime datadocumentatie
icon-time.png
Verhoging gemiddelde levensduur
icon-increase.jpg

Voorspellen onderhoud

Door voortdurende monitoring en data-analyse kunnen fouten en trends worden opgespoord en kan deze informatie vervolgens worden gebruikt om de systeemwerking te optimaliseren. Er kan zich bijvoorbeeld piekbelasting voordoen waardoor het hele systeem wordt blootgesteld aan een hoge hoeveelheid thermische belasting. Normaal gesproken blijven deze vaak onopgemerkt, maar met het Temperatuurdiagnosesysteem van Eaton kunnen ze eenvoudig worden opgespoord en daardoor tijdig worden verholpen. Het Temperatuurdiagnosesysteem kent standaard maximaal toelaatbare temperaturen op kritieke punten voor de systemen xEnergy Main en MODAN. U kunt ook eigen limieten instellen voor toepassing in andere systemen. Bij benadering van deze maximale temperatuur krijgt u automatisch een waarschuwing en bij overschrijding van deze limieten een alarmmelding.

Elektrische veiligheid

Het onderkennen dat vlambogen een risico kunnen vormen voor uw schakelapparatuur is de eerste stap richting om uw medewerkers en bedrijf te beschermen. Ontdek hoe u uw personeel, bedrijf en reputatie kunt beschermen tegen het risico van een vlamboog.

Temperatuurmonitoring voor verhoogde beveiliging van uw verdeelsysteem.

Eaton, Power management bedrijf
Specificaties
Sensoren
Temperature Monitoring System Diagnose - Sensors
Regelaar
Temperature Monitoring System Diagnose - Controller
Visualisatie
Engineer with Tablet in Server Room

Sensoren

De draadloze en onderhoudsloze (zonder batterij) sensoren gebruiken een technologie die energie oogst uit het elektromagnetisch veld rondom geleiders. Dit betekent dat deze overal in uw schakelinstallatie geplaatst kunnen worden zonder enige extra voedingsspanning, zelfs in gedeeltes die niet langer toegankelijk zijn na voltooiing van de assemblage. Ze voorzien in voortdurende temperatuurmonitoring (24/7) van alle zichtbare railsystemen die een potentieel risico kunnen vormen ongeacht de omgeving, en vermijden zo fouten als gevolg van externe temperatuurstijgingen. Alle data van de sensoren worden draadloos verzonden naar de diagnosecontroller via een intern protocol met een frequentie van 2.4 GHz. Met een nauwkeurigheid van ± 2 °C, maken de sensoren een trendanalyse en een tijdige opsporing van zogenaamde hotspots mogelijk, nog voordat een vlamboog kan optreden tijdens normaal gebruik van de schakelinstallatie. Dankzij het temperatuurmetingsbereik van 0 °C  tot +150 °C, bent u verzekerd van optimale monitoring als het gaat om de maximale temperatuur van het railsysteem in laagspanningsinstallaties.

Controller

De systeemconfiguratie wordt geüpload en bewaard op de diagnosecontroller, de kern van Eaton's Temperatuurdiagnosesysteem. De drempelwaarden voor de verschillende veld-/sectieconfiguraties zijn voorgeconfigureerd voor Eaton laagspanningsverdeelsystemen. Ingebruikname van het Temperatuurdiagnosesysteem verzekert u ervan dat alle verzamelde data/temperaturen een maand worden bewaard. Daarna worden de laatst bewaarde gegevens geleidelijk overschreven. Dankzij de grote geheugencapaciteit vormt gegevensverzameling in de loop van meerdere jaren geen enkel probleem voor de diagnoseregelaar. Indien een software-update vereist is terwijl de internetverbinding niet actief is, dan kan deze ook in offline-modus via de USB-stick worden geïmplementeerd. De behuizing uit aluminium is gecertificeerd voor langdurig gebruik in industriële omgevingen met omgevingstemperaturen van -40 °C  tot +70 °C. Dankzij zijn robuust ontwerp, is het diagnosesysteem volledig beschermd tegen schokken en vibraties die zich kunnen voordoen tijdens het functioneren van het verdeelsysteem.

Visualisatie

De visualisatie van informatie is mogelijk via een grafische gebruikersinterface rechtstreeks op het paneelsysteem (display) of op afstand via een laptop of tablet. Dankzij de Modbus TCP-aansluiting, kan het Temperatuurdiagnosesysteem van Eaton worden geïntegreerd in elk BMS/SCADA-systeem. De gebruikersinterface, welke wordt gebruikt voor de bediening en configuratie van het Temperatuurdiagnosesysteem en tevens de gemeten waardes weergeeft, is een integraal onderdeel van de firmware. Er is geen extra software vereist, afgezien van het XML-bestand dat u kunt exporteren vanuit de xEnergy-configurator nadat u de configuratie van uw schakelapparatuur hebt voltooid.

Download Links
X
Download Close