Methoden voor het onderbreken van voedingscircuits met draaigrepen conform NFPA 79 en UL 508A
Download onze whitepaper: Draaigrepen voor hoofdschakelaars conform NFPA 79 en UL 508A
De verschillen tussen IEC-normen en Noord-Amerikaanse normen voor schakelkasten blijken uit de verschillende vereisten voor accessoires. Een voorbeeld zijn draaigrepen voor hoofdschakelaars die alleen kunnen worden bediend door de doelbewuste schakeling van een extra handgreep als de deur is geopend.