Heeft u hulp nodig bij het selecteren van de juiste UPS? Weet u niet zeker welk apparaat u nodig hebt? Onze experts staan voor u klaar om u van gratis, persoonlijk advies te voorzien.
| 5SC | 5P | 5PX Gen2 | |
| Nominaal vermogen | 500 - 3000 VA | 650 - 1550 VA | 1000 - 3000 VA |
| Connectiviteit | Standaard | Geavanceerd | Geavanceerd |
| Back-up tijd verlengbaar | Nee | Nee | Ja |
| Batterijtype | Lood | Lood/lithium-ion | Lood |
| Model | Rack of toren | Rack of toren | Rack/toren |
Weet u het verschil tussen doorzakken en overspanning niet? Weet u niet zeker welk apparaat u nodig hebt? Leer van een wereldleider om uw reis op het gebied van kritieke stroom te starten.