Document downloaden () van 20
Power management software & connectiviteit

Eaton Intelligent Power Protector

De Intelligent Power Protector-software (IPP) van Eaton zorgt voor een correcte en automatische afschakeling van netwerkapparaten tijdens een langdurige stroomonderbreking, waardoor openstaande documenten opgeslagen kunnen worden en zo gegevensverlies wordt voorkomen. Als onderdeel van Eaton’s power network managementsysteem werkt IPP samen met Eaton Intelligent Power Manager om een uitgebreid energiebeheer en betrouwbare bescherming te leveren.

Correcte automatische afschakeling

van apparatuur die wordt gevoed door een UPS, waardoor de beschikbaarheid van het overige systeem wordt gewaarborgd.

Interactie met Intelligent Power Protector

Specificaties

Overzicht van de mogelijkheden

BESPAAR TIJD EN GELD
  • Voorkom dataverlies door computers en virtuele machines/servers, die door een Eaton UPS gevoed worden, correct af te schakelen tijdens een langdurige stroomonderbreking
  • Biedt redundantiemogelijkheden voor dual-cord servers
  • Gebruiksvriendelijke interface vanaf elke PC met een webbrowser
  • Kan op afstand worden beheerd, geconfigureerd en bijgewerkt met de Intelligent Power Manager van Eaton
BEPERK RISICO
  • De watchdog-functie zorgt ervoor dat kiosken met een pc of server soepel blijven draaien door automatisch storingen te identificeren en de machine opnieuw op te starten
  • Ontvangt UPS-informatie via lokale of netwerkcommunicatie en kan eenvoudig op meerdere computers worden ingezet
  • Directe communicatie met het beveiligde apparaat (via USB) of via het netwerk (via Web/SNMP kaart)
Download Links
X
Download Close