Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

001925
WBW12-ID

LV-schakelmateriaal. voor Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen Muur bevestigingshoekstuk voor CI-behuizing, D=12mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Veiligheid Ci LV-systemen LV-schakelapparatuur
Catalogusnummer
001925
EAN
4015080019251
Productlengte/-diepte
35 mm
Hoogte van product
140 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
0.361 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
WBW12-ID

Aanvullende informatie

Functies
Verdelerbouw
RAL-nummer
0
Speciale voorzieningen
  • Inclusief bevestigingsmateriaal
  • voor bevestiging draagframe op 12 mm afstand tot de wand
Gebruikt met
voor bevestiging draagframe op 12 mm afstand tot de wand
Voor wandmontage en vloerstaande verdelers
Ci geïsoleerde behuizing
Accessoire
Verdelerbouw

Leveringsprogramma

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Wandbevestiging
Kleur
Overig
Model
Bevestigingsbeugel
Type
  • Accessoire
  • Ci geïsoleerde behuizing
  • Verdelerbouw

Technical data - mechanical

Materiaal
Staal

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.