LV-schakelmateriaal voor Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen. Geïsoleerde verdeelkast, boven+onder open, HxBxD=375x375x150mm
| Productnaam |
Geïsoleerde lege Eaton xEnergy Safety Ci behuizing
|
| Catalogusnummer |
012452
|
| EAN |
4015080124528
|
| Productlengte/-diepte |
150 mm
|
| Hoogte van product |
375 mm
|
| Breedte van product |
375 mm
|
| Gewicht van product |
2.523 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
EN 62208
EN 61439-2 |
| Modelcode |
CI44-125
|
| Kenmerken |
UV-bestendig: onder beschermingskap
Deksel met drukontlasting |
| Brandbaarheidskarakteristieken (UL) |
V2 (deksel) (UL94)
V1 (basis) (UL94) |
| Functies |
Uitbreiding mogelijk
|
| Beschermingsklasse |
II
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Speciale voorzieningen |
Behuizing voorbereid voor verdeler Twee zijden gesloten, kan aan twee kanten opengeklapt worden Afsluitbare dekselsluitingen Geïntegreerd drukontlastingsmechanisme voor kortsluiting
|
| Geschikt voor |
Buitengebruik
Overspanningsbeveiliging |
| Kleur |
Gray
|
| Nominale stroom |
1600 A
|
| Type |
Basisbehuizing Paneelbehuizingen xEnergy Safety Ci
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Onderste deel: 960°C/deksel: 850 °C
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Niet relevant voor binnenopstelling.
|
| 10.2.5 Heffen |
20 kg per kast met draagframe en hefinrichting vervuld, opgebouwd en beveiligd overeenkomstig actueel geldige montagehandleiding.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
IK10
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
IP65
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Beschermingsklasse 2, daarom niet van toepassing.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Ui = 1000 VAC
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
8 kV
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| Informatie over de omgevingstemperatuur |
-40 °C - 80 °C
|
| Temperatuurbestendigheid |
Temperatuurbestendig: 80 °C (afdichting)
Temperatuurbestendig: -40 °C - 120 °C (kast) Temperatuurbestendig: 85 °C (bout) |
| Circuitintegriteit |
Overig
|
| Chemische weerstand |
Niet bestand tegen: alkaliën, benzeen
Bestand tegen: zuren < 10%, minerale olie, alcohol, benzine, vetten, zoutoplossingen Gedeeltelijk bestand tegen: Zuren > 10% |
| Deksel-/deurkleur |
Transparant
|
| Deksel-/deurmodel |
Gesloten
|
| Deksel-/deurtype |
Optioneel
Geen Transparant |
| Beschermingsgraad |
IP65
IK10 Overig |
| Behuizingsmateriaal |
Kunststof
|
| Materiaal |
Glasvezel versterkt polycarbonaat (basis)
Halogeenvrij Niet-versterkt polycarbonaat (deksel) |
| Montagediepte met montageplaat |
125 mm
|
| Aantal buisingangen |
100
|
| Aantal modules |
1
|
| Aantal openingen (flensplaten) |
4
|
| Aantal rijen |
0
|
| Plaatdikte (kast) |
6 mm
|
| Plaatdikte (deksel/deur) |
6 mm
|
| Zoutsprayweerstand |
IEC 60068-2-11
|
| Oppervlakteafwerking |
corrosiebestendig
|
| Overspanningsbeveiliging |
Overig
|
| Oppervlaktebehandeling |
corrosiebestendig
|
| Type unit |
Los apparaat
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
15
|
| Ingebouwde diepte |
125 mm
|
| Interne diepte |
125 mm
|
| Montagemethode |
Opbouw (stucwerk)
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890) |
21 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890) |
42 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890) |
23 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890) |
22 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890) |
47 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890) |
45 W
|