Eaton Moeller® series ZE motorbeveiligingsrelais, Ir= 9 - 12 A, 1 no, 1 nc, directe montage
| Productnaam |
Eaton Moeller® series ZE Thermal overload relay
|
| Catalogusnummer |
014752
|
| EAN |
4015080147527
|
| Productlengte/-diepte |
52 mm
|
| Hoogte van product |
65 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
0.078 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CE CSA IEC/EN 60947-5-1 UL CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 UL 508 |
| Modelcode |
ZE-12
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
4.2 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
1.4 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
12 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open) |
6 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.7 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V |
0.5 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
690 V
|
| Veilige isolatie |
300 V AC, tussen hoofdcircuits, volgens EN 61140
250 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140 300 V AC, tussen hulpcontacten en hoofdcontacten, volgens EN 61140 |
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
1,5 A, 240V AC, (UL/CSA)
0,6 A, 600V AC, (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
D300, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
R300, gelijkstroom bekrachtigd (UL/CSA) |
| Nominale spanning - max |
600 VAC
|
| Kenmerken |
Fase-uitvalgevoeligheid (volgens IEC/EN 60947, VDE 0660 deel 102)
Tripvrije vrijgave Reset drukknop handmatig/auto Test/uit-knop |
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Klasse |
Klasse 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Beschermingsgraad |
IP20
IP00 |
| Montagemethode |
Directaanbouw
Directe montage |
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max |
12 A
|
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min |
9 A
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
ZE-overbelastingsrelais voor mini-relais
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V (hulp- en stuurstroomcircuits)
6000 V AC |
| Schokbestendigheid |
10 g, mechanisch, sinusoïdaal, schokduur 10 ms
|
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Temperatuurcompensatie |
≤ 0,25 %/K, residuele fout voor T > 40°
Doorlopend |
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
15 A, max. CB, CB voor max. 480 V, SCCR (UL/CSA)
45 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA) 5 kA, SCCR (UL/CSA) 16 A, max. CB, CB voor max. 480 V, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 4 A gG/gL, zekering, hulpcontacten
20 A gG/gL, zekering, coördinatieklasse "2" 35 A gG/gL, zekering, coördinatieklasse "1" Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V |
| Formaat schroeven |
M 3,5, schroefklem
|
| Formaat schroevendraaier |
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier |
| Striplengte (regelcircuitkabel) |
8 mm
|
| Striplengte (hoofdkabel) |
8 mm
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
2 x (0,5 - 1,5) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,5 - 1,5) mm², hoofdstroomkabels 1 x (0,5 - 1,5) mm², stuurstroomkabels |
| Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels 1 x (0,75 - 2,5) mm², hoofdstroomkabels |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
2 x (18 - 12), stuurstroomkabels
18 - 14, hoofdstroomkabels |
| Aanhaalmoment |
1,2 Nm, schroefklemmen
|