LV-schakelmateriaal. voor Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen Flens, gesloten, HxBxD=116x329x23mm
| Productnaam |
Eaton xEnergy Safety Ci flensplaat
|
| Catalogusnummer |
024355
|
| EAN |
4015080243557
|
| Productlengte/-diepte |
116 mm
|
| Hoogte van product |
23 mm
|
| Breedte van product |
330 mm
|
| Gewicht van product |
0.284 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
FL4-X
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Gebruikt met |
375 mm (afmetingen behuizing)
Basiskast Accessoire voor basisbehuizingen xEnergy Safety Ci |
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Flenzen
|
| Model |
Blind
|
| Type |
|
| Kabelinvoer multirij |
Boren zoals vereist
|
| Beschermingsgraad |
Overig
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Aantal connectorgaten |
0
|
| Vorm |
PLEASE DELETE IN DTP
|
| Geschikt voor nominale schroefdraad (PG) - min |
16
|
| Overspanningsbeveiliging |
Onbehandeld
|
| Dikte |
4 mm
|
| Type schroefdraad |
Geen
|
| Type unit |
Modulair systeem
|
| Geschikt voor nominale schroefdraad (PG) - max |
50
|