Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

032152
SWHDP-ID

LV-schakelmateriaal. voor Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen Hoeksteun voor HDP-ID toetsenborddrager

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Safety Ci accessoire voor kabelcompartiment
Catalogusnummer
032152
EAN
4015080321521
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
25 mm
Breedte van product
52 mm
Gewicht van product
0.088 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
SWHDP-ID

Aanvullende informatie

Functies
Verdelerbouw
Speciale voorzieningen
  • Voor SS5-ID0375: 0 stuks
  • Voor SS5-ID0750: 1 stuk
  • Voor SS5-ID1125: 2 stuks
  • Voor SS5-ID1500: 2 stuks
Gebruikt met
Extra bevestiging voor de houder HPD-ID
Accessoire
Ci geïsoleerde behuizing
Verdelerbouw

Leveringsprogramma

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Steunhoekstuk
Overig
Accessoire
Type
  • Accessoire
  • Ci geïsoleerde behuizing
  • Verdelerbouw

Technical data - mechanical

Materiaal
Roestvrij staal

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.