Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

034223
STB4-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen LV-schakelmateriaal. Steg-bouwdeel voor behuizing, B = 375mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Safety Ci aansluitset lege behuizing
Catalogusnummer
034223
EAN
4015080342236
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
50 mm
Breedte van product
375 mm
Gewicht van product
0.243 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
STB4-CI

Aanvullende informatie

Functies
Basiskast
RAL-nummer
0
Speciale voorzieningen
Maakt invoeren van kabels of rail van voren mogelijk.
Gebruikt met
375 mm (afmetingen behuizing)
Basisbehuizingen
Accessoire voor kastmontage
Ci geïsoleerde behuizing

Leveringsprogramma

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Steg-bouwdelen
Kleur
Grijs
Model
Overig
Type
  • Accessoire voor kastmontage
  • Basisbehuizingen
  • Ci geïsoleerde behuizing

Technical data - mechanical

Materiaal
Kunststof
Aantal hoogte-eenheden
0
Type unit
Modulair systeem

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.