LV-schakelmateriaal. voor Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen Afdekking scharnier
| Productnaam |
Eaton xEnergy Safety Ci scharnier
|
| Catalogusnummer |
034224
|
| EAN |
4015080342243
|
| Productlengte/-diepte |
33 mm
|
| Hoogte van product |
17 mm
|
| Breedte van product |
60 mm
|
| Gewicht van product |
0.046 kg
|
| Voldoet aan: |
CE marking
IEC/EN62208 UL 508A CSA-C22.2 No.94 RoHS conform |
| Certificering |
UL listed
UL (Category Control Number NITW) Specially designed for North America UL (File No. E499317) |
| Modelcode |
DSCH-CI
|
| Functies |
Basic kast
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Gebruikt met |
Een set bevat 2 scharnieren.
CI44: 1 set CI43: 1 set CI23: 1 set CI48: 1 set CI45: 1 set Industriële schakelkasten xEnergy Safety Ci Accessoire voor basisbehuizingen Basiskast |
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Dekselscharnierset
|
| Kleur |
Grijs
|
| Model |
Montageset
|
| Type |
|
| Beschermingsgraad |
Paneelbehuizingen die voorzien zijn van scharnier DSCH-CI zijn geschikt voor type 1, 12, 13, 4X (UL/CSA)
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Type unit |
Modulair systeem
|